Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Kanalizasyon Sistemlerinde Seviye İzleme için Verici Güç Kaynağı

Pompalama İstasyonları için Arıza Tespiti

Uygulama

Kanalizasyon arıtma tesisleri, evlerdeki ve kentsel sanayi işletmelerindeki atık suları toplamak ve temizlemek için kullanılır. Bu atık sular, genellikle borular aracılığıyla sağlanır. Mevcut topografi sürekli doğal eğim sağlamıyorsa birçok yerde mevcut yükseklik farklılıklarını aşmak için pompaların kullanılması gerekebilir. Bu pompalama istasyonları izlenerek doğru çalıştıklarından emin olunmalıdır. Pompa arızası ve tıkanmış çıkış boruları, pompalama istasyonundaki kanalizasyon seviyesinin artmasına neden olabilir. Yukarı giden boruların kırılması ise azalmaya neden olur. Bu arızaları zamanında tespit etmek için sürekli seviye ölçümü gereklidir. 


Hedef

Seviye ölçümü, pompalama istasyonundaki atık su miktarının belirtilen sınırlar dahilinde olup olmadığını tespit etmelidir. Üst değer aşılmışsa veya minimum değer karşılanmıyorsa girişte, çıkışta ya da pompalama istasyonunun kendisinde arızalar mevcuttur. İzin verilen seviyelerden sapma, karşı önlemlerin alınabilmesi veya alarmların tetiklenebilmesi için kontrol paneline bildirilmelidir.


The Solution

Pressure transmitter
Pressure transmitter

Pressure transmitters, e. g., type LHCR-51 or LHCS-51, are an optimal way to monitor collecting-tank levels. This sensor technology can use a 4 mA … 20 mA interface to communicate with transmitter power supplies. These trigger certain functions when a previously set limit value is reached. Typical transmitter power supplies are the compact components in the Pepperl+Fuchs STC series.

These transmitter power supplies can be used to trigger an alarm if a critical situation is detected so that appropriate measures can be taken. If the overflow of a wastewater storage tank is imminent, additional pumps can be activated automatically. 


Avantajlar

Verici güç kaynakları ve basınç vericiler, tehlikeli alanlarda kullanılabilir ve ilgili uluslararası kuruluşlardan onay almıştır. Her iki cihaz tipi de IEC/EN 61508 uyarınca SIL 2'ye göre güvenlik uygulamaları için tasarlanmıştır. SIL 3 devreleri için de verici güç kaynakları mevcuttur. Tüm cihazlar 4 mA … 20 mA arayüzünü destekler ve HART konusunda şeffaftır, böylece saha cihazı izole bariyer aracılığıyla parametrelenebilir.


Özet

  • Pompalama istasyonları, genellikle kanalizasyon sistemlerindeki yükseklik farklılıklarını ortadan kaldırmada kullanılır
  • Besleme kesintileri ve atık su taşması gibi arızalar güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir
  • Basınç vericileri, seviyelerin tanımlanan aralıkta olup olmadığını tespit eder
  • Örneğin izleme sistemi bir alarmı tetikler veya yedek pompaları çalıştırır
  • SIL 2 veya SIL 3'e göre STC serisi verici güç kaynakları, tehlikeli alandan kontrol paneline sinyal iletimi için kullanılabilir

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.

Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.