Kaymalı yataklar, yüksek hızlı makinelerde güvenli yağlama sağlar. Minimum düzeyde sürtünme kaybı sağlar ve hizmet ömrünü artırmada önemli bir rol oynar. Örneğin türbinler ve jeneratörler bu şekilde tamamen yağlanır ve bu da metal yüzeyler arasındaki sürtünmenin sıvı yağlayıcıya aktarılmasını sağlayarak aşınmayı önler. Bu etkiyi elde etmek için yağlama filmine basınç uygulanması gerekir çünkü temas yüzeylerini birbirinden güvenilir şekilde ayırmanın tek yolu budur. Hidrostatik kaymalı yataklarda tutarlı yağ basıncı ve güvenli yağlama sağlamak için yağ pompası kullanılır.
Yetersiz yağlama ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir elektrik santrali jeneratörü söz konusu olduğunda hasarlı bileşenlerin onarılması veya değiştirilmesi onlarca milyona mal olabilir. Bunun yanı sıra uzun süreli gelir kaybı da mümkündür.
Bu durum, mil ile yatak arasında minimum sürtünme sağlamak için yeterli yağ basıncı bulunmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bu nedenle yağ basıncını sürekli olarak izlemek önemlidir. Yağ basıncı kritik bir eşiğin altına düşerse veya tamamen basınçsız hale gelirse bunun yalnızca güvenilir bir şekilde tespit edilmesi değil, aynı zamanda bir dizi özel eylemin de tetiklenmesi gerekir. Bu, alarm tetikleyerek ve yedek bir pompayı etkinleştirerek başlar ve jeneratörü tamamen kapatmaya kadar gidebilir.
4…20 mA ölçüm çıkışına sahip bir basınç vericisi, yağlama döngüsündeki yağ basıncını sürekli olarak izlemek için idealdir. Verici güç kaynağı ünitesi, kendinden emniyetli bir güç kaynağı sağlar ve verilerin güvenilir bir şekilde iletilmesine olanak tanır. KCD2-STC-Ex1.ES modülleri genellikle bu uygulama için kullanılır. IEC/EN 61508 uyarınca SIL 3 uyumlu uygulamalara uygundur.
Ölçülen sinyal, acil durum kapatma sisteminde (ESD) güvenlik kontrol cihazına iletilir. Burada sinyal sürekli olarak değerlendirilir ve böylece yağ basıncı izlenir. Kritik bir değere ulaşıldığında ESD yalnızca bir alarm tetiklemekle kalmaz. Ayrıca bu kritik çalışma durumuna hemen tepki vermek için gereken önlemleri otomatik olarak başlatır. Örneğin bu durum, yedek bir pompanın başlatılmasını veya makinenin tamamen kapatılmasını gerektirebilir.
KCD2-STC-Ex1.ES verici güç kaynağı üniteleri, yağ basıncını izlemek için gereken patlama korumasını sağlayan kendinden emniyetli bir girişe sahiptir. Galvanik yalıtım ise son derece sağlam, arızaya karşı güvenli sinyal iletimi sağlar. Uluslararası Ex sertifikalarına ve TÜV işlevsel güvenlik sertifikasına sahip yalıtıcılar, çok çeşitli temel izleme görevleri için ideal ve işlevsel bir çözümdür.
Ayrıca HART vericiyle çift yönlü olarak iletişim kurabilir. Ölçüm sinyali, güvenlik sistemine ek olarak kontrol sistemine veya bir PLC'ye verilecekse bunun yerine ayırıcının tepkisiz versiyonu (KCD2-STC-Ex1.2O.ES) kullanılabilir.