Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Endüstriyel Olay Kamerası VOC, Otomatik Yüksek Raflı Depoları İzler

Videos of Relevant Situations for Analysis and Optimization

Uygulama

İstifleyici vinç bulunan otomatik yüksek raflı depolar, modern intralojistiğin önde gelen unsurudur. Hızlı depolama ile geri yükleme sağlar ve depolama alanından en iyi şekilde yararlanır. Derin dondurucu depolama tesislerine monte edilen bileşenler, -30°C soğutma sıcaklığının özel gerekliliklerine dayanıklı olmalıdır. Burada depolanan malların taşınması sırasında kesintisiz soğuk zincir garanti edilmelidir.


Çözüm

Endüstriyel Olay Kamerası VOC
Endüstriyel Olay Kamerası VOC

Endüstriyel olay kamerası doğrudan istifleyici vincinin üzerine monte edilir ve depolama ve erişim işlemlerini izler. Kamera, sürekli video canlı akışının son 60 saniyesini entegre dönüşümlü arabelleğine sürekli olarak kaydeder. Sekanstaki arızalar veya tanımlanan olaylar, kameranın önbelleğe alınan verileri SD kartta kalıcı depolamaya aktarması için tetikleyici görevi görür. Tüm kayıtlar, olaydan önce ve sonraki 60 saniyeye kadar sürer. Böylece kayıtlar, olayın nedenini ve daha sonra meydana gelen durumu tanımlamak için kullanılabilir. Yalnızca ilgili durumlar kaydedilir. Görüntü sekansları, anında arıza analizi veya uzun vadeli proses optimizasyonu için kullanılabilir.

 

Teknik Özellikler

  • Gerçek Zamanlı Akış Protokolü (RTSP) aracılığıyla HD canlı akış
  • Tetik sensörü veya tetik sinyali için dijital donanım girişi
  • Her olaydan 60 saniye öncesini ve sonrasını kapsayan video sekansları için dahili dönüşümlü arabellek
  • SD kart, 10.000'e kadar sekans saklar
  • İlgili kayıt, hızlı ve kolay bir şekilde sınıflandırılır
  • BT sistemlerine kapsamlı entegrasyon için REST API
  • Sıcaklık aralığı: -30°C ila +50°C
  • IP65 koruma derecesi

Avantajlar

Sürekli bir video sekansının aksine olay odaklı depolama, yalnızca veri akışlarını tasarruflu bir biçimde işlemekle kalmaz, aynı zamanda ilgili durumların kayıtlarına doğrudan erişim sağlar. Tarih, saat ve hata mesajı, kaydın metin katmanında görüntülenir. Dijital donanım girişi, doğrudan kontrol sisteminden veya tetik sensöründen gelen tetik sinyallerini kaydedebilir.

Parola korumalı kullanıcı arayüzü, herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilir. HD kalitesinde canlı görüntü sağlar ve cihazın kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Entegrasyon ve depolama için ek bilgisayar donanımı gerekmez. REST API, tek bir kullanıcı arayüzünü programlamak ve cihazı doğrudan BT sistemine entegre etmek için de kullanılabilir. Soğuk hava depolarında ve dış mekanlarda kullanım için entegre bir ısıtma sistemi mevcuttur, yani çalışma sıcaklığı -30°C ila +50°C arasındadır. Kamera, IP65 koruma derecesi ile toz ve su geçirmez hale gelmiştir.


Özet

  • Dayanıklı endüstriyel kamera, ilgili olayların video sekanslarını saklar
  • Arıza analizi ve proses optimizasyonu için hedeflenen görüntü bilgileri
  • Ek bilgisayar donanımı olmadan kolay entegrasyon
  • Web tarayıcısı veya bireysel programlanmış kullanıcı arayüzü üzerinden erişim

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.