Elektronik endüstrisinde baskılı devre kartları gibi bileşenler güvenilir bir şekilde tanımlanabilmelidir. Bu bilgiler hem üretim prosesini kontrol etmek hem de eksiksiz izlenebilirlik için gereklidir. Genel bir kural olarak tanımlama bilgileri Veri Matrisi kodu olarak doğrudan PCB'de bulunabilir. Kod bir etiket üzerine basılır veya lazer kullanarak doğrudan devre kartına yazılır ve bu da zaman zaman düşük optik kontrasta sebep olur. Kodlar ayrıca PCB'nin yan kenarına da yerleştirilebilir ve 0,1 mm'lik bir modül boyutuna kadar küçük olabilir.
Kod okuma özelliği, çeşitli gereksinimlere cevap verebilmelidir. Son derece küçük kodların güvenilir bir şekilde okunması gerekir ve PCB tepsilerinde olduğu gibi aynı anda birden fazla kod okunabilmelidir. SMD montajının ardından kod okurken kodun konumu hakkında bilgi de gerekebilir. Örneğin bu, belirli bir tepsi konumuna atanacak baskılı devre kartlarının bulunmamasını sağlayabilir. Kod bilgileri, kontrol cihazına uygun bir formatta iletilmelidir. Bir ERP sistemine bağlanırken ERP tarafında herhangi bir adaptasyon gerektirmeyen bir veri formatının kullanılması gerekir. Ayrıca bir kod okunurken bir okuma hatası oluşursa bir hata görüntüsü mevcut ve alınması kolay olmalıdır.
VOS-I 2-D görüntü sensörü, tüm yaygın 1-D ve 2-D kodları okur. Ayrıca lazerle yazılmış kodları okumak için özel kod çözücüler içerir. VOS-I geniş bir algılama aralığına sahiptir ve aynı anda 64 adede kadar kod okuyabilir. Sensör alanı, birkaç okuma penceresine ayrılabilir. Bu, kod konumunun her bir kod için ayrı ayrı çıktılanmasını sağlar.
Elektronik filtreler, örneğin büyütme ve kontrast geliştirme kullanarak zorlu optik koşulları dengeler. Kod kalitesi, DPM kodu okunurken de ISO/IEC TR 29158'e (AIM DPM) göre kontrol edilebilir. Önemli derecede bozulma olması durumunda okuma işlemi yarıda kesilip düzeltilebilir. Cihaz, iletişim kablolarının bağlanması için gereken tüm ilgili fieldbus arayüzlerine sahiptir. Çıkış dizesi, ERP tarafında sıklıkla zaman alan bir uyarlamayı önlemek için ERP sistemleriyle birlikte kullanılmak üzere yapılandırılabilir.
Teknik Özellikler
VOS-I serisi, çeşitli çözünürlüklerin yanı sıra mesafe ve algılama aralıklarına sahip sürümler içerir. Seride, çeşitli lensler ve harici aydınlatma üniteleriyle esnek bir şekilde birleştirilebilen C-mount bağlantılı cihazların yanı sıra dahili aydınlatma ve lens bulunan cihazlar bulunur. 5,2 megapiksel çözünürlüklü VOS5000-I modeli, özellikle daha büyük PCB tepsileri için uygundur. Birden fazla VOS-I cihazını bağlamak için algılama aralığı, istemci-sunucu ağı kullanılarak da genişletilebilir.