Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Denizcilik Ortamları için 6000 Serisi Tahliye ve Basınçlandırma

Güvenilir İletişim ile Sertifikalı Tehlikeli Alan Çözümü

Uygulama

Bir denizcilik müşterisi, gemilere monte edilecek DVM ExP2 ekipmanları için bir tahliye ve basınçlandırma çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Uygulamanın yalnızca denizcilik gereksinimlerini karşılaması yetmiyordu. Aynı zamanda -20 °C ila 60 °C gibi geniş bir sıcaklık aralığıyla başa çıkmak ve tehlikeli alanlar için ATEX/IECEx Bölge 1, Sınıf I, Ex pxb ve Bölge 1 ve 21/IIB+H2/T4 sertifikalarına sahip olmak zorundaydı. 


Hedef

İletişim sisteminin Bölge 1 çalışma özelliklerine göre tasarlanması gerekiyordu. Ayrıca sürekli değişen deniz koşullarında ve potansiyel olarak zorlu çevre koşullarında bile güvenli, yüksek bant genişliğine sahip, düşük gecikmeli veri iletişimi ve gemiler ile kara arasında sabit bir mikrodalga bağlantısı sağlamalıydı. Diğer bir gereklilik ise sistemin acil kapatma (ESD) için yapılandırılması ve GPS kaybına rağmen 6 saate kadar uzatılmış iletişim sağlama özelliğiydi. Kontrol ünitesinin muhafazanın dışına monte edilmesi gerektiğinden IP66 koruma derecesi gerekiyordu.


Çözüm

6000 serisi tahliye sistemi
6000 serisi tahliye sistemi

6000 Serisi tahliye sistemi, müşterinin ekipmanları için DNV denizcilik sertifikası aldığı çeşitli denizcilik uygulamalarında halihazırda kullandığımızdan ötürü bu görev için ideal görünüyordu. Bu nedenle kontrol odası gereksinimlerine dair denizcilik standardını karşılayabileceğimizi biliyorduk.

Sistem, tehlikeli gazlar ve toz için de onaylıdır. Toz ve gaz için birleşik sertifikasyon IEC60079'da tanımlanmamış olsa da 6000 Serisinin her iki ortamda kullanımı daha önce sertifikasyon kuruluşu tarafından kabul edilmiştir. IP66 koruma derecesine ek olarak kontrol ünitesi, herhangi bir operatör arayüzüne gerek olmadan tam otomatik olarak çalışabilir.

Yenilikçi Bağlan ve İzle teknolojisi sayesinde bir veya her iki uç noktanın sürekli hareketiyle bile güvenilir ve yüksek kapasiteli bir mikrodalga bağlantısı sürdürülebilir. Sistem, ESD (acil durum kapatma) iletişimi için yapılandırılmıştır ve test edilerek GPS kaybına rağmen 6 saate kadar uzatılmış iletişim sağladığı görülmüştür.


Avantajlar

Pepperl+Fuchs uluslararası bir şirkettir. Tahliye ve basınçlandırma sistemleri temin eden dünyanın dört bir köşesinde ofisleri bulunan tek şirket bizdik. Bu, dünyanın her yerine yelken açan gemiler için önemli bir faktördür.

Bölge 1 montaj gereksinimi, diğer olası koruma türlerine engel oluyordu. 6000 Serisi tahliye ve basınçlandırma sistemi, uygulamanın tüm gereksinimlerini karşılarken bunu hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmeye uygun tek yöntem olduğunu kanıtladı. Tam otomatik 6000 Serisi sisteme ek olarak müşteriye Bölge 1 sınıfı paslanmaz çelik saha bağlantı kutuları ve kablo rakorları sunabiliyorduk. Ayrıca muhafazanın dışındaki düğmeler için galvanik anahtar yalıtıcıları gerekiyordu ve bunları da sunabiliyorduk.

Müşteriler, tehlikeli alanların sertifikasyon prosesi ilk kez yönetmek zorunda kaldıklarından dolayı bir öğrenme prosesinden geçmeleri gerekiyordu. Sahada eğitim verdik ve ekipmanlarını tasarlamalarına ve sertifikalandırmalarına yardımcı olduk. Sertifikasyon prosesi uzun sürdüğü için numune üniteler temin edilmesi gerekiyordu. Şirket, DNV'ye (Det Norske Veritas) sunmak üzere hızlı bir şekilde numunelere ihtiyaç duyuyordu ve biz bu gereksinimi yerine getirebildik. Son olarak sistemi rakiplerimize kıyasla çok daha düşük bir maliyette sunabildik.


At a Glance

  • Certified for hazardous area operation
  • Emergency shutdown (ESD) capability
  • IP66 degree of protection
  • Fully automatic operation without operator interface
  • Connect and Track technology for reliable communication

e-haberler

Bültenimize abone olun ve haberlere ve otomasyon dünyası hakkında düzenli haberler ve ilginç bilgiler alın.

Abone Olun
amplify - Pepperl+Fuchs Dergisi

Çevrimiçi dergimizi keşfedin! Heyecanlı başarı hikayeleri, uygulama raporları, röportajlar ve bölgesel haberler sizi bekliyor.