Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Cold Junction Module with Protective Cover LB9111A

LB9111A
  • Cold junction module with protective cover
  • For LB and FB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  LB9111A

General specifications
Number of pins6
Electrical specifications
Rated voltage160 V
Rated current8 A
Mechanical specifications
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
ConnectionPt100 on pins 1 and 2
Massapprox. 5 g
Dimensions
H45.6 mm
W14.5 mm
L25.3 mm
LF6.6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027210192
ECLASS 12.027210192
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB9111A

Product Documentation: LB9111A

Dil Seçeneği:
ManualsDilDosya TipiDosya Boyutu
Hardware Manual LB-Remote-I/O-SystemENGPDF5385 KB

Design / Simulation: LB9111A

Dil Seçeneği:
CAEDilDosya TipiDosya Boyutu
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ56 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Approvals: LB9111A

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
South Africa MASCMASC MS/20-8438XALLPDF730 KB