Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Safety edge PSE4-RUB-30EPDM58-05

PSE4-RUB-30EPDM58-05
  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Component of PSE4 modular system

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  PSE4-RUB-30EPDM58-05

Ürün Açıklaması
Sensor strip for safety edges from the PSE4 series
General specifications
Length50 m
Ambient conditions
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Environmental resistanceExcellent
Mechanical specifications
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 570 g / m
Dimensions
Height58 mm
Width30 mm
Length1 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273401
ECLASS 12.027272790
ECLASS 11.027272790
ECLASS 10.0.127272790
ECLASS 9.027272790
ECLASS 8.027272790
ECLASS 5.127272790
ETIM 9.0EC002887
ETIM 8.0EC002887
ETIM 7.0EC002887
ETIM 6.0EC002887
ETIM 5.0EC002592
UNSPSC 12.146171620

Details: PSE4-RUB-30EPDM58-05

Design / Simulation: PSE4-RUB-30EPDM58-05

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP73 KB

Approvals: PSE4-RUB-30EPDM58-05

Dil Seçeneği:
CertificatesSertifika No.DilDosya TipiDosya Boyutu
US ULE344450ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0216BALLPDF158 KB
Pepperl+Fuchs Fonksiyonel Güvenlik Merkezi

SIL/PL değerlendirmesi içeren yüzlerce ürün, ücretsiz araçlar ve broşürler tek bir yerde: Güvenlik işlevleri uygulamanız gerektiğinde başlangıç noktanız, "Fonksiyonel Güvenlik Merkezi"dir.