Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Reflector REF-S25

REF-S25
  • Screw mounting for simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  REF-S25

Ürün Açıklaması
Reflector, round ø 25 mm, screw fixing M4
General specifications
Construction typecircular
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Mechanical specifications
MaterialPMMA/ABS
DimensionsDiameter: 25 mm
Diameter25 mm
Mountingscrew fixing

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273601
ECLASS 12.027273601
ECLASS 11.027273601
ECLASS 10.0.127273601
ECLASS 9.027273601
ECLASS 8.027279203
ECLASS 5.127279203
ETIM 9.0EC002467
ETIM 8.0EC002467
ETIM 7.0EC002467
ETIM 6.0EC002467
ETIM 5.0EC002467
UNSPSC 12.139111818

Details: REF-S25

Design / Simulation: REF-S25

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP37 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---