Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Plastic fiber optic KLR-A32-2,2-2,0-K141

KLR-A32-2,2-2,0-K141
  • Wide sensing range

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Tam veri sayfasını PDF olarak indirin:


Veri sayfası alıntısı: Teknik veriler  KLR-A32-2,2-2,0-K141

Ürün Açıklaması
Plastic fiber optic - diffuse
General specifications
Sensor rangeSU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm
Fiber optic length2000 mm , adjustable
Fiber optic diameter2.2 mm
Adapter form00
End pieceArray
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationsee dimensions
Opening angle67 °
Ambient conditions
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceplastic
Fiber optic amplifiers
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027273606
ECLASS 12.027273606
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 9.0EC001476
ETIM 8.0EC001476
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528

Details: KLR-A32-2,2-2,0-K141

Product Documentation: KLR-A32-2,2-2,0-K141

Dil Seçeneği:
Brief InstructionsDilDosya TipiDosya Boyutu
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

Design / Simulation: KLR-A32-2,2-2,0-K141

Dil Seçeneği:
CADDilDosya TipiDosya Boyutu
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP461 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---