Sorun Çözücü.
Gerçekten güvenilir. Son derece çok yönlü. Karmaşık uygulamaları çözer.
ML100 sensörü, tüm gelişmiş fotoelektrik fonksiyon prensiplerini basit bir dikdörtgen minyatür muhafaza tasarımında bir araya getirerek her türlü zorlu otomasyon görevini yerine getirir. M3 metal dişli montaj delikleri, parlak bir verici LED ve kolayca görülebilen bir LED durum göstergesi içerir. Hassasiyet ayarlayıcısı ve ışık/karanlık açık değiştirme anahtarı, daha fazla esneklik ve algılama aralığının daha iyi kontrol edilmesini sağlar. Sensör muhafazası, cULus listesinde yer alır ve CE, UKCA ve CCC onaylıdır. Dayanıklılığı sayesinde ML100 serisi, -30°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda soğuk depolama uygulamalarına kolayca dayanabilir Tüm optik modeller kablolu veya M8 konektörlerin yanı sıra NPN ve PNP çıkışlarına sahiptir. Bu, kullanıcıların tüm kurulum gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur.
PowerBeam Teknolojisi
PowerBeam teknolojisinin rakipler, arasında en yüksek çalışma rezervine sahip olduğu bilinir, bu sayede en dengeli ve güvenilir çalışma olanağını sağlar. Kolayca görülebilen verici LED, sensörün kolayca hizalanmasını ve kolayca kurulmasını sağlar. Büyük, parlak ve eşit dağılımlı ışık noktası, küçük reflektörlü olanlar bile dahil olmak üzere reflektörlü fotoelektrik sensörler açısından özellikle kullanışlıdır.
BlueBeam Teknolojisi
BlueBeam teknolojisi, PowerBeam teknolojisine benzer ancak 470 nm dalga boyuna sahip mavi bir LED içerir. Eşit derecede güçlü ve eşit dağılımlı bir ışık noktasına sahiptir. Bu, mavi güneş plakaları ve baskı devre kartlarının (PCB'ler) algılanması da dahil olmak üzere elektronik endüstrisindeki en zor görevlerin bazılarını çözmek için kullanılabilir.
ML100 serisi hakkında sorularınız mı var? Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız! İletişim formunu doldurup bize mesaj göndermeniz yeterli.