Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 12 m |
Distance du réflecteur | 0 ... 12 m |
Domaine de détection limite | 17 m |
Cible de référence | réflecteur MH23 |
Emetteur de lumière | diode laser |
Type de lumière | rouge, lumière modulée |
Filtre polarisant | oui |
Valeurs caractéristiques du laser | |
| Remarque | LUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU |
| Classe de laser | 1 |
| Longueur d'arbre | 650 nm |
| divergence du faisceau | < 1,5 mrad |
| Durée de l'impulsion | 1,8 µs |
| Fréquence de répétition | 17,86 kHz |
| Énergie d'impulsion max. | 6,7 nJ |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 5 mm x 12 mm pour un domaine de détection 15 m |
Angle d'ouverture | 0,02 ° |
Limite de la lumière ambiante | |
| Lumière constante | 50000 Lux |
| Lumière alternante | 5000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 930 a |
Durée de mission (TM) | 10 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte : clignote en cas de court-circuit |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes : allumées si le faisceau est libre, clignotent si la réserve de fonction est insuffisante, éteintes si le faisceau est interrompu |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | max. 40 mA |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable |
Sortie signal | 1 sortie NPN et 1 sortie PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 0,1 A |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 2500 Hz |
Temps d'action | 0,2 ms |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Classe de laser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Agréments et certificats |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1 |
Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) |
Température de stockage | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur métallique M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° |
Matérial | |
| Boîtier | cadre : zinc moulé sous pression, nickelé parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
Masse | 60 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 49 mm |
| Largeur | 41,5 mm |
| Profondeur | 15 mm |