Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 50 ... 150 mm , réglable |
Domaine de réglage | 50 ... 150 mm |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 680 nm |
Diamètre de la tache lumineuse | 4 mm pour un domaine de la portée de 150 mm |
Angle d'ouverture | 1,5 ° |
Limite de la lumière ambiante | |
| Lumière constante | 30000 Lux |
| Lumière alternante | 5000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 650 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte : clignote en cas de court-circuit |
Visual. état de commutation | LED jaune MARCHE : détecteur de proximité Détecte l'arrière-plan |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé", réglage du domaine de la portée |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | ≤ 55 mA |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable |
Sortie signal | 2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 0,2 A |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Temps d'action | 0,5 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z |
| Normes | UL 508 |
Agréments et certificats |
Classe de protection | II, tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1 |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | connecteur métallique M12, 5 broches, position ajustable à 90° |
Matérial | |
| Boîtier | cadre : zinc moulé sous pression, nickelé parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
Masse | 60 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 49 mm |
| Largeur | 41,5 mm |
| Profondeur | 15 mm |