Veiligheid boven alles.
Wereldwijd gecertificeerde bescherming voor mensen, installaties en het milieu
Met meer dan 70 jaar ervaring en als uitvinder van de intrinsieke veiligheidsbarrier, is Pepperl+Fuchs een toonaangevende fabrikant van interfaces voor explosiegevaarlijke omgevingen. Tegenwoordig is de Interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs bekend en ingevoerd in procesindustrieën over de hele wereld. Technische expertise, toepassingskennis en een grondige kennis van de markt zorgen ervoor dat de interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs tot in detail op maat wordt gemaakt om aan de specifieke behoeften van de markt te voldoen.
Een hoogtepunt is het Pepperl+Fuchs K-systeem met zijn uitgebreide productgamma, wereldwijde certificeringen, unieke veelzijdigheid en eenvoudige bediening. Dankzij de eenvoudige isolatormodules voor een veilige signaaloverdracht naar zeer functionele onderdelen met talrijke extra functies , biedt de portfolio van het K-systeem modules en systemen voor een breed scala van toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen, de beste bescherming voor mensen, installaties en het milieu, zoals bewezen met miljoenen geïnstalleerde apparaten, van platforms in de Noordzee tot cleanroomtoepassingen.
Interfacetechnologie van Pepperl+Fuchs biedt maximale veiligheid en uiterst functionele kenmerken.
Een groot aantal functies, eenvoudig onderhoud en een hoge flexibiliteit: dit is waar het K-systeem voor staat. Dankzij wereldwijde certificering en onovertroffen in betrouwbaarheid engarandeert het maximale procesbetrouwbaarheid in talrijke sectoren. Het K-systeem is ontworpen voor gemengde toepassingen van Ex- en niet-Ex-modules.
De barrierfunctie beperkt de energie die naar het intrinsiek veilige circuit wordt geleid. De galvanische isolatie van de meet- en regelcircuits beschermt besturingssystemen en veldapparaten tegen interferentie op het signaalpad en zorgt zo voor efficiëntie en beschikbaarheid van het systeem.
De K-systeemtechnologie biedt diverse uitstekende functies. De Power Rail voor DIN-railmontage vermindert in aanzienlijke mate de bedrading en onderhoudskosten. De nieuwe K-DUCT power rail met twee afzonderlijke kabelgoten maximaliseert de ruimte en kanaaldichtheid in de kast. K-systeem veiligheidsrelais bieden drie redundante schakelaars, diagnose en transparante draadfoutdetectie (LFT) voor maximale bescherming in noodsituaties. Dit zijn maar enkele hoogtepunten. Ontdek veel meer voordelen in deze video!
Regelaars worden vaak uitgerust met analoge positie-indicatoren die feedback geven aan de controller om te bevestigen dat de juiste positie is bereikt. Deze feedback wordt doorgaans teruggezonden naar het controlesysteem als een signaal van 4 … 20 mA. Voordien was een aparte isolatormodule vereist voor de input en output van signalen. De KCD2-SCS*combineert beide functies in één toestel. Ontdek meer over de unieke 2-kanaals toestellen voor analoge signalen met afzonderlijke configuratiemogelijkheden voor de kanalen!
Pepperl+Fuchs heeft wereldwijd speciale oplossingscentra (SECs) opgericht, waar ervaren experts dagelijks klantspecifieke oplossingen ontwerpen, plannen en ontwikkelen. Een dergelijke oplossing ziet u in deze video: Pepperl+Fuchs ontwikkelde het BGT-rek met ingebouwde modules van het K-systeem dat u in staat stelt verouderde Eurocardtechnologie op eenvoudige wijze te vervangen door de allerlaatste interfacetechnologie.
Klantspecifieke oplossingen van Pepperl+Fuchs zijn ontwikkeld in samenwerking met onze klanten om te voldoen aan de wereldwijde goedkeuringsnormen van een vertrouwde partner. Ongeacht hoe uitgebreid de aanpassingen en specifieke vereisten ook mogen zijn, onze oplossingen berusten steeds op persoonlijk overleg en regelmatige samenspraak met onze klanten. Onze experts behandelen alle stappen van het proces, van het eerste advies, klantspecificaties, oplossingen, techniek en inspectie tot de integratie van afgewerkte, wereldwijd gecertificeerde oplossingen.
Hebt u vragen over ons K-systeem of over de interfacetechnologie in het algemeen? Wij helpen u graag! Vul het onderstaande contactformulier in en stuur ons een bericht.