Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Kleppositiecontrole en -bewaking met slechts één apparaat

2024-06-13

De eerste 2-kanaals galvanische barrier voor analoge signalen

KCD2-SCS* interface module
KCD2-SCS* 2-kanaals interfacemodule voor analoge signalen

Pepperl+Fuchs heeft zijn portfolio van K-systeem galvanische barriers voor DIN-railmontage (Power rail) uitgebreid met de KCD2-SCS*-interfacemodule. Als eerste 2-kanaals AI/AO intrinsieke veiligheidsbarrier met dubbele functie, kan de module zowel afzonderlijk worden geconfigureerd als voor analoge invoer- of uitvoersignalen. Met een compacte 12,5 mm behuizing en een kanaaldensiteit van 6 mm/kanaal kan deze nieuwe module u veel ruimte besparen in uw schakelkast. Deze interfacemodules zijn HART-compatibel en kunnen gebruikt worden als SMART transmitter power supplies voor tweedraadse transmitters en SMART current drivers voor kleppositieregelaars. De module kan aan de besturingszijde ingesteld worden in de stroomsink- of de stroombronmodus, met behulp van DIP-schakelaars op de voorkant van de module. Dit vergroot de compatibiliteit aanzienlijk met een breed scala aan controlesystemen.


Compact ontwerp, configureerbare kanalen

Een volledig nieuwe functie voor modules van dit type is dat elk kanaal kan worden geconfigureerd om positiecontrole op één kanaal (AO) en positiebewaking (AI) op het tweede kanaal mogelijk te maken. Positieregelaars zorgen ervoor dat de actuator in een positie wordt gezet zoals gespecificeerd door het besturingssysteem. Ze zijn vaak uitgerust met analoge positie-indicatoren, waarvan de terugmelding bevestigt dat de positiespecificatie is uitgevoerd. Dit kunnen bijvoorbeeld slag- of rotatiehoeken zijn, die typisch als 4-20 mA -signalen worden teruggestuurd naar het controlesysteem. Voordien was een aparte isolatormodule vereist voor het ingangssignaal en het uitgangssignaal Met de nieuwe module kunnen deze twee functies voor het eerst in één apparaat worden gebruikt. Als de modules niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke signaaltraject wanneer wijzigingen worden aangebracht in de installatie, dan kunnen ze elders worden gebruikt in het systeem dankzij de configuratiemogelijkheden. Hiermee optimaliseert u uw stockbeheer en optimaliseert u uw investering.

De KCD2-SCS* is een intrinsieke veiligheidsbarrier die kan worden gebruikt voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen (goedgekeurd conform ATEX, IECEx en UL). Er is ook een versie voor niet-explosiegevaarlijke signaalbescherming in toepassingen voor veilige zones beschikbaar. Voor elke versie is er een optie met schroefklemmen of veerklemmen met push-in technologie. De modules zijn gecertificeerd tot SIL 2 (SC 3) conform IEC/EN 61508 en zijn daarom geschikt voor veiligheidstoepassingen in overeenstemming tot SIL 2 en zelfs tot SIL 3 bij redundant gebruik.

Vaak voorkomende toepassingen voor de KCD2-SCS*-modules in de procesindustrie zijn onder meer toepassingen voor procescontrole met analoge ingangs- en uitgangscircuits, veiligheidssystemen (SIS en ESD) met SIL 2- of SIL 3-geclassificeerde intrinsieke veiligheidsbarriers, evenals regelcircuits in explosiegevaarlijke gebieden. 


Convenient Installation on a Power Rail

The KCD2-SCS* devices are part of the K-System, which comprises a total of more than 200 isolated barriers and 150 signal isolators. The modules are mounted on a universal power rail. The devices are also supplied with power via this mounting rail profile with insert. 

 

Unieke kenmerken van de nieuwe KCD2-SCS*-modules

  • Universele 2-kanaalsapparaten voor analoge ingangs- en uitgangssignalen
  • Elk kanaal kan afzonderlijk worden geconfigureerd als ingang of uitgang.
  • Functies: Voeding voor 2-draads transmitters, current driver voor positieregelaars
  • Stroomsink en -bron aan de besturingszijde voor analoge ingangssignalen
  • Ex-certificaties: ATEX, IECEx, UL
  • Functionele veiligheid: SIL 2 (SC 3) conform IEC61508 ed2 (TÜV Rheinland)
  • Omgevingstemperatuur: -40 °C … +70 °C (-40 °F … +158 °F)
  • HART-transparant

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!