Os sistemas de posicionamento Data Matrix PCV, PXV e safePXV da Pepperl+Fuchs usam códigos Data Matrix para um posicionamento preciso. Eles consistem em um sistema de câmeras 2D, uma cabeça de leitura e uma fita de código Data Matrix. Esta combinação única garante a mais elevada precisão e um posicionamento incrivelmente confiável.
A fita de código autoadesiva é presa a uma parte fixa do sistema ou da instalação, como a parede de um eixo do elevador ou o trilho de montagem de um sistema de monotrilho elétrico (EMS). A cabeça de leitura 2D é montada em um "veículo" que se move paralelamente a ela, por exemplo, no carro elevador ou no suporte do EMS. As janelas de redundância de código e as grandes janelas de leitura permitem que os sistemas de posicionamento Data Matrix PCV, PXV e safePXV detectem a posição com segurança, mesmo se a fita de código estiver suja ou danificada. Elas também podem facilmente preencher lacunas da fita de código. Os sistemas diferem na janela de leitura e no tamanho do código Data Matrix: O PXV e o safePXV oferecem uma tolerância de montagem ainda maior com as suas grandes janelas de leitura. Os sistemas de posicionamento podem ser parametrizados por meio do código de controle Data Matrix, PC ou controlador, o que os torna fáceis de instalar e executar.
As aplicações típicas dos sistemas de posicionamento Data Matrix incluem o posicionamento de sistemas de monotrilho elétrico e deslizante, sistemas de elevação e elevador, tecnologia de estúdio e guindastes.
Pela primeira vez, o safePXV permite posicionamento absoluto seguro de acordo com o SIL 3/PL e com apenas um único sensor. Esta nova versão segura é baseada em uma combinação de tecnologia de câmera 2D e fita de código Data Matrix multicolorida. O firmware pré-instalado verifica a plausibilidade dos valores de posição X usando LEDs vermelhos e azuis e, em seguida, retransmite-os para o PLC de segurança nominal. Os dados podem, então, ser processados no PLC sem verificações adicionais de plausibilidade, tudo por causa da tecnologia confiável de sensor de automonitoramento.
As cabeças de leitura 2-D do sistema de posicionamento detectam a posição usando códigos Data Matrix impressos na fita de código. Os usuários podem parametrizar as cabeças de leitura e configurar as entradas e saídas para atender às demandas da aplicação. A Pepperl+Fuchs fornece cabeças de leitura para uma variedade de requisitos.
A cabeça de leitura registra as informações de posição dos códigos Data Matrix impressos na fita de código e as envia como valores de posição X, Y. A fita de código pode ser adaptada à aplicação, com qualquer posição inicial e um comprimento total de até 100 km. Isso até torna os sistemas de posicionamento Data Matrix adequados para grandes sistemas e rotas complexas.
Um sistema de posicionamento também precisa dos acessórios corretos. Além de cabeças de leitura e fitas de código, o portfólio do sistema de posicionamento Data Matrix também inclui os cabos de conexão apropriados, auxílios de montagem e conjuntos de cabos de programação para conexão com o software de parametrização do Vision Configurator, por exemplo.