Serviço de informações RSS para PANOS
Mantenha-se informado a qualquer momento quando uma nova atualização de software do PANOS, o sistema operacional para os comutadores Field Connex® Ethernet-APL, for lançada: com nosso feed RSS, você receberá uma notificação por e-mail em sua caixa de entrada imediatamente após o lançamento de uma atualização.
Se precisar de ajuda para configurar o feed RSS, clique neste link.
Observação: FIMlet, DTM, outras unidades específicas do sistema e PFDCT NÃO fazem parte do PANOS. Acesse a página de informações do produto do seu respectivo dispositivo para saber mais sobre o software.
Assine nosso feed RSS para receber atualizações a respeito do PANOS para comutadores Ethernet-APL. Basta clicar no logotipo RSS com o botão direito do mouse e copiar o link para seu leitor de feed RSS.
Quick Overview Changes | 1.3.0
- Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports P1 … P4.
- Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
- Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
- Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
- SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
- Data is added to snapshots and the physical layer section
- Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
- PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
- Various bug fixes
For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.