Soluções de sensores para modernizar o forjamento de metais
Os sensores indutivos, fotoelétricos e ultrassônicos, os sistemas RFID, os codificadores giratórios e os produtos de IIoT da Pepperl+Fuchs são a solução perfeita para a modernização dos seus processos de forjamento de metais.
O uso dos nossos produtos em um programa de instalação de sensores nas matrizes ajuda a evitar falhas nas matrizes, pois detecta os problemas antes que elas se fechem. A produtividade geral aumenta, já que os sensores eliminam o tempo perdido por motivos de parada de manutenção e de escolha de peças de qualidade insatisfatória.
Conheça as nossas soluções de sensores para o forjamento de metais e encontre o produto ideal para a sua aplicação específica!
Destaques
Detecte a existência de problemas antes do fechamento das matrizes e evite que elas falhem
Elimine as perdas de produtividade resultantes de paradas de manutenção e da escolha de peças de qualidade insatisfatória
Verifique as peças de trabalho, as ferramentas de fixação, as placas de extração, os orifícios-piloto e muito mais
Prepare-se para o futuro com a ajuda de um especialista em IIoT líder do setor
Controle de alimentação da bobina
A bobina da chapa metálica é automaticamente desenrolada e alimentada na prensa de estampagem para ser forjada. Para garantir que o produto final tenha qualidade consistente, a taxa de alimentação, o alinhamento da chapa metálica e o avanço do material devem ser controlados com precisão. A Pepperl+Fuchs oferece vários produtos que garantem processos de alimentação da bobina estáveis e eficientes.
Sensores ultrassônicos e baseados em laser fornecem feedback contínuo e de alta resolução do volume do carretel. Os sensores fotoelétricos por meio de feixe confirmam a presença e o alinhamento da chapa metálica, enquanto os codificadores rotativos incrementais fornecem pulsos de medição para o sistema de controle que determina o comprimento do corte.


Rastreamento de ativos com RFID
Os sistemas RFID desempenham uma variedade de tarefas importantes em toda a sala de prensa. Em cada uma das etapas do processo de estampagem, desde a garantia de que a matriz certa seja usada em um determinado trabalho até a proteção contra erros durante uma instalação e o monitoramento da produtividade de cada turno de produção, esses sistemas garantem que os processos de forjamento transcorram com o máximo de eficiência.
O portfólio completo de etiquetas RFID, cabeçotes de leitura e gravação e interfaces de controle da Pepperl+Fuchs automatiza a proteção contra erros e o rastreamento de ativos em processos de forjamento de metais. Com o poder da identificação de matrizes, fica fácil monitorar a quantidade real de horas de operação das máquinas e evitar que as ferramentas ultrapassem os respectivos prazos de manutenção programada.
Transição para IIoT
Se a sua empresa quiser se colocar na vanguarda da implementação da IIoT, o primeiro passo serão os sensores. A linha completa de produtos Ethernet industrial da Pepperl+Fuchs, como comutadores, mestres e gateways IO-Link, entre outros, possibilita um fluxo de dados perfeito dos sensores da sala de prensa diretamente para a nuvem. Ao capturar dados de produção em tempo real e alimentá-los no software MES/ERP, você tem acesso instantâneo a dados analíticos e a atualizações de status no seu computador, celular ou tablet.
A Pepperl+Fuchs pode ajudar você a deixar de ficar só falando sobre a IIoT e passar para a implementação prática!

Fale conosco
Dúvidas sobre nossos produtos e soluções para o setor de forjamento de metais? Entre em contato conosco usando o formulário abaixo. Aguardamos a sua consulta!