Identificado de Forma Confiável
Sensores móveis e fixos: de leitores de códigos de barras a leitores de códigos 2-D e de dispositivos portáteis a soluções especiais
As aplicações no campo da identificação óptica não poderiam ser mais diversificadas. Seja para leitura e detecção de grandes dimensões, códigos DPM, temperaturas extremas, altas velocidades ou exposição a poeira e sujeira, a Pepperl+Fuchs oferece a solução ideal para todos os casos. Desde leitores de códigos 2-D e dispositivos portáteis até leitores de códigos de barras e soluções especiais, os sensores móveis e fixos resolvem de forma confiável e segura problemas em aplicações de localização e rastreamento com uma grande variedade de tipos de código e nas condições mais adversas.
Encontre a solução ideal para sua tarefa de identificação óptica específica!
Na fabricação automotiva, um sistema de esteira transportadora leva os componentes da carroceria para a área de montagem final, onde os veículos são construídos de acordo com os requisitos do respectivo cliente final. Para fazer isso, a carroceria do carro deve ser identificada de forma exclusiva usando um código QR ou código DataMatrix à medida que passa pela estação de leitura de código. O sensor de visão VOS2000-I oferece a solução ideal para isso. Leia o relatório de aplicações para descobrir como os objetos em movimento podem ser detectados de forma confiável graças a velocidades de obturador extremamente rápidas...
The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.
Learn moreAo armazenar produtos congelados, a temperatura de -18 °C não deve ser excedida. As mercadorias são transportadas em bandejas às quais os códigos de barras são vinculados. Esses códigos são usados para identificar com clareza os produtos e transportá-los. No entanto, as temperaturas extremas em câmaras frias exigem uma tecnologia de sensor especial para os leitores de códigos de barras. Leia no relatório da aplicação sobre como os leitores de códigos de barras da série VB14N-T suportam temperaturas extremas de -35 °C a 45 °C enquanto proporcionam o desempenho máximo de leitura …
Desempenho de leitura altamente confiável, fácil manuseio e adaptação perfeita aos requisitos específicos do cliente: é isso que os leitores portáteis da série OHV proporcionam. Os dispositivos leem de forma confiável todos os códigos 1-D e 2-D, incluindo códigos DPM, mesmo em superfícies refletivas. Eles estão disponíveis com cabos ou sem fio. Além disso, os dispositivos fornecem feedback ao usuário na forma de sinais acústicos, táteis e visuais, garantindo a máxima confiabilidade do processo para sua aplicação. A Pepperl+Fuchs oferece um leitor portátil adequado para todos os requisitos de aplicação no campo de identificação móvel, sejam tarefas padrão ou exigentes.
O sistema de identificação de alta temperatura OIT garante um bom funcionamento do processo nas condições mais exigentes, tais como alterações cíclicas de temperatura, temperaturas extremamente elevadas de até 500 °C ou exposição a poeira ou tinta. Isso torna o sistema ideal para uso em linhas de pintura, sistemas de secagem, sistemas de galvanoplastia ou padarias. A função de diagnóstico integrado garante sequências de processos seguras. Saiba mais no relatório de aplicação sobre como o OIT identifica de forma confiável a lataria de automóveis recém-pintadas, apesar das temperaturas ambiente extremas …
Você tem dúvidas sobre nossos produtos de identificação óptica ou está procurando uma solução de sensor adaptada às suas necessidades de aplicação? Basta preencher o formulário e enviar sua mensagem. Teremos prazer em ajudar você!