Na indústria alimentícia, uma rede de frio ininterrupta é essencial para a qualidade do produto. As regulamentações nacionais para alimentos geralmente exigem que a temperatura de armazenamento dos produtos congelados seja inferior a 18 °C em toda a rede de frio. Por isso, é alta a exigência dos sensores em armazéns de congelamento. Mesmo a temperaturas muito baixas, os produtos congelados devem ser identificados de maneira confiável para alcançar seu destino final.
Nos armazéns que lidam com alimentos congelados, os produtos são transportados em bandejas. Por meio dos códigos de barras nas bandejas, as mercadorias são identificadas e transportadas para posterior coleta de pedidos. Para isso, os leitores devem conseguir funcionar de maneira rápida e confiável a temperaturas muito baixas. As temperaturas também podem ter um efeito negativo na legibilidade dos códigos em si. Para taxas de erro mínimas e tempos de produção curtos, os códigos difíceis de ler devem ser sempre reconhecidos de forma confiável, mesmo em altas velocidades.
O leitor de código de barras VB14N-T tem um aquecedor integrado que suporta temperaturas ambiente de -35 °C a +45 °C. Com uma curta fase de aquecimento de 20 minutos no máximo, ele está pronto rapidamente para uso e tem um consumo máximo de energia reduzido de 9,6 W. Além disso, a tecnologia avançada de reconstrução de óptica e de código do leitor oferece alta confiabilidade para leitura de códigos de barras difíceis. O design compacto permite instalação mesmo onde o espaço é limitado.
Até 32 dispositivos podem ser ligados em rede por meio de uma conexão de alta velocidade. Assim, é possível detectar simultaneamente vários códigos de barras, que podem estar localizados em posições diferentes. O leitor tem uma tecla de função e LEDs para dar suporte à configuração, teach-in de código de barras e teste. Durante a operação, os LEDs fornecem informações de status de leitura. O software para PC incluído também permite a configuração simples.