Na fabricação automotiva, um sistema de esteira transportadora leva os componentes da carroceria para a área de montagem final, onde os veículos são construídos de acordo com os requisitos do respectivo cliente final. O pré-requisito para a montagem individual é a identificação exclusiva usando um código QR ou Matriz de dados. O veículo está em movimento à medida que passa a estação de leitura de códigos. Há até dois metros entre o código e a estação de leitura, uma vez que o trabalho manual também é realizado nessa área. A exposição pesada e variável à luz ambiente é esperada na sala de produção.
Deve ser assegurada uma identificação confiável, embora o movimento do veículo possa afetar a nitidez da imagem. Isso requer velocidades de obturador especialmente rápidas. Os códigos devem ser sempre detectados de forma confiável, apesar da longa distância de dois metros da estação de leitura. O intervalo de leitura deve ser suficientemente grande para capturar o código em qualquer circunstância, inclusive em caso de exposição intensa à luz ambiente. A iluminação de anel da estação de leitura deve ser capaz de focar a luz em um intervalo de leitura definido e proporcionar brilho suficiente, apesar da alta velocidade do obturador.
O sensor de visão VOS2000-I com montagem em C pode ser combinado com iluminação potente e externa do sistema de anel para leitura de códigos em longas distâncias. O controle de estroboscópio integrado permite um modo de flash que oferece um desempenho 10 vezes maior que o modo de luz constante. Os LEDs de alta potência da iluminação de anel estão equipados com óptica para focar o feixe no alvo. Eles iluminam bem o objeto, mesmo a distâncias mais longas. A câmera detecta o código de forma confiável, até mesmo em condições de iluminação desafiadoras e variáveis. O sistema VOS também fornece ferramentas de visão para leitura de códigos 1D e 2D de todas as simbologias de código comuns. Todos os componentes são altamente robustos e apresentam grau de proteção IP65.
A estação de leitura pode ser facilmente conectada a um sistema de controle ou PC industrial através de barramento de campo ou TCP/IP e pode ser configurada de várias maneiras e usada em uma ampla gama de aplicações. Em comparação com soluções com iluminação interna, a combinação de câmera e iluminação externa garante a maior confiabilidade possível. A câmera oferece a capacidade de definir velocidades de obturador extremamente altas, para que objetos em movimento sejam capturados de forma confiável.