Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Identificação Óptica Confiável em Ambientes de Alta Temperatura

A Aplicação

As condições de produção extremas prevalecem nos sistemas de secagem de pintura usados na indústria automotiva. Altas temperaturas, mudanças cíclicas de temperatura e os efeitos da poeira e pintura exigem muito dos materiais e da tecnologia. 

Chassis pintados recentemente são transportados para o sistema de secagem em trilhos. O chassi deve ser identificado de forma confiável apesar das condições ambientais extremas.


O Objetivo

As etiquetas de papel normais não podem ser usadas devido às altas temperaturas. Em vez disso, são utilizadas folhas de códigos perfuradas com um padrão. As folhas de metal são montadas sob os trilhos e lidas por um leitor de código conectado ao sistema. Para garantir a identificação confiável do chassi, tanto o leitor quanto as folhas de código devem suportar temperaturas extremas.


A Solução

O resistente sistema de identificação de alta temperatura OIT da Pepperl+Fuchs garante processos contínuos mesmo em temperaturas de até 500 °C. A identificação confiável do chassi é sempre garantida, mesmo quando as placas de código estão sujas. A iluminação infravermelha lateral integrada garante o melhor contraste para uma leitura confiável. Além disso, uma vasta gama de placas de código numeradas torna possível atribuir números exclusivos a grupos inteiros.


Os Benefícios

As folhas de código são resistentes ao calor e têm uma vida útil longa apesar das condições extremas. Instalação e configuração simples tornam a integração perfeita. O sistema não precisa de manutenção devido ao seu exclusivo conceito de invólucro de peça única.


Visão Geral

  • Identificação de temperaturas extremas robusta e baseada em câmera 
  • Solução durável com placas de código resistentes ao calor para temperaturas de até 500 °C 
  • Identificação confiável mesmo quando as placas de código estão sujas 
  • As placas de código vêm em uma gama de números que chega a 1 milhão 
  • Invólucro de peça única sem manutenção e sem componentes adicionais

 


amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.