Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

集成 REST API 和综合 Web 服务器、面向工业4.0的全新 ASi-3 网关

2022-10-27

ASi-3 网关

将ASi与物联网结合使用:倍加福新型 ASi-3 网关可实现并行云端通信,从而实现简单的数据访问,提高流程的透明度。通过 REST API 接口可实现IIoT应用和PLC通信的并行运作。AS-Interface 3 网关可支持多协议,包括 PROFINETEtherNet/IP


简单的调试和诊断

该网关的另一个优势是集成 Web 服务器。这不仅满足了现代网络安全要求,还可以通过移动设备实现简单的调试和诊断。所有配置和诊断均通过标准 Web 浏览器执行,无需对PLC 编程进行深入学习。该设备还包括一个用于数据备份的SD卡,所有参数都存储在该SD卡上。这样可以在更换时节省网关配置时间,从而将停机时间降至最低,进一步确保工厂的高可用性。


超薄外壳设计,为控制柜提供更多空间

ASi-3 网关不仅节省了配置时间,其采用的宽度仅为 37.9mm 的极窄外壳设计,还节省了控制柜的空间并降低了相关成本。该网关可提供单网关和双网关型号。每一个 ASI 网络可以连接 31 个(标准寻址)或 62 个(扩展地址分配)设备。这些设备可以通过扁平线缆灵活地连接到网关,确保供电和通信。

从现场传感器到 PLC

AS-Interface 网关能够可靠地用于各种应用,无论是控制物流中心的辊筒式输送机,机场的自动行李分拣,还是自动化瓶子罐装应用。ASi 设备通过 ASi 网关连接到控制系统。通过 ASi 网关将 G20 ASi 模块连接到更高层级的 PLC,例如在物流中心应用中驱动 24V 电动滚筒,实现包裹沿输送线的平稳运输。通过 PLC 控制输送线的逻辑(例如包裹应该朝哪个方向进行转移),并将过程数据图像发送至 ASi 网关。随后再将过程数据转发至 G20 模块。AS-Interface 可提供数百米长的网络距离以及完全的拓扑自由,无论是星形、线形还是环形。这是将分散的输入和输出经济高效地集成到控制网络中的理想解决方案。


产品亮点

  • 集成Web服务器,通过移动设备进行简单的调试和诊断
  • 适用于物联网应用:REST API 接口可实现与现场总线并行通信的简单数据访问
  • 超薄外壳设计,为控制柜提供更多空间
  • 支持多协议:将 PROFINET 和 EtherNet/IP 集成在一个设备中

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.