Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

物流输送应用中的 3-D 体积测量

通过 Volume3D 体积采集系统实现可靠的非接触式体积测量

应用

采矿行业中,会存在各种散装材料,如不同类型的矿石和土壤,通过传送带长距离运输至装卸筒仓和工厂的其他区域,通过沿线的动态测量系统计算物料体积是非常重要的。我们可以通过这些测量系统,在传送带沿线设置关键位置对生产物料进行控制。通过数据明确已开采和处理的矿石体积,这直接关系到公司的利润。严峻的环境条件对所使用的传感器解决方案提出了特殊的挑战。


目标

所面临的挑战在于,不与物料发生实际接触的情况下测量传送带上的物料体积。与传统的体积测量系统相比,还需要一种能够实现可靠测量、且维护成本更低的设备。所采用的传感器解决方案必须具备超过5m的检测范围,配备软件过滤器,能够过滤环境对测量数据的影响,还能提供有关镜头上是否存在污垢的信息。通过以太网交换机与工业PC进行通信,使产品能够与不同类型的控制器配合使用。


解决方案

Volume3D 系统
Volume3D 系统

Volume3D 体积采集系统由一个 R2000 2-D LiDAR传感器、一个多扫描评估单元 (MSEU)、一个ENI58IL增量旋转编码器和所有必需的连接电缆组成,是此应用的理想解决方案。R2000 上配备灵活的测量数据过滤器,安装在面向传送带的龙门架上,可以在不接触矿石的情况下测量体积。ENI58IL增量旋转编码器采用BlueBeam蓝光技术,可精确捕捉传送带的速度和方向,而MSEU则处理传感器数据,并将体积扫描数据直接传输至其他控制器,以获取流量等变量。还可以输出传送带上装载物料的最大高度和平均高度。

R2000 技术特性

  • 便于安装在传送带上方,无需对系统进行重大调整
  • 通过极高的角度分辨率精确监测宽度超过 5 m 的传送带
  • 集成镜头污染监测器(LCM),评估镜头的污染程度
  • 采用脉冲测距技术(PRT)实现精确测量
  • 高精度轮廓检测,角分辨率高达 0.042°,扫描速率高达 50 Hz

ENI58IL 技术特性

  • ​采用 BlueBeam 技术实现高精度测量
  • 可靠耐用,轴承锁固可承受高负载
  • 独特的 EMC 电路保护防止电磁干扰造成的损坏
  • 转速高达 12,000 rpm
  • 抗冲击和抗振动能力强

多扫描评估单元(MSEU)技术特性

  • 集成工业 PC 坚固外壳,防护等级高达 IP66
  • 简单易用的数据输出,易于集成
  • 直观的 Windows 软件,易于调试和监控
  • 调试简单,只需三个步骤:安装、配置和初始化
  • 灵活的软件平台可根据具体应用进行调整

优势

Volume3D 体积采集系统为该应用提供了有效的解决方案:安装工作量少、快速调试的优势,使该传感器系统成为输送技术中经济高效的解决方案。其非接触式的概念还可以直接降低维护成本、减少维护所需的时间以及避免意外停机。R2000 2-D LiDAR 传感器具备 0.042° 的极高角分辨率和高达 50 Hz 的扫描速率,确保高精度。集成在体积采集系统多扫描评估单元 (MSEU) 中的智能软件会过滤掉无效的扫描点,确保正确的测量结果

在运行过程中,Volume3D 体积采集系统输出以 m3 为单位的体积、以 m3/s 为单位的流量、沿传送带宽度的高度轮廓以及目标物分离和对齐情况下的长度、宽度和高度尺寸。此外,还可以测量过滤器,或接收有关镜头上是否存在污垢的数据,以便及时清洁。


特性一览

  • 通过 Volume3D 体积采集系统实现高精度和高动态的测量任务
  • 只需一个 LiDAR 传感器即可实现经济高效的体积测量
  • 具备 0.042° 的高角分辨率和高达 50 Hz 的扫描速率,实现可靠的测量结果
  • 集成镜头污染监测器 (LCM)检测镜头上是否存在污垢
  • 只需三个系统组件,安装工作量少,无需对机器进行重大调整

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.