|
| |
产品 |
|
|
该产品'UB100-F77-E0-V31'已加入您的查看列表。
该产品'UB100-F77-E0-V31'已在您的查看列表中。
|
超声波直接检测传感器, 微型设计, 程序输入, 防护等级 IP67, 系列: -F77, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%, 输出类型: 1 路开关输出 E0,NPN,常开, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: M8 x 1 连接器 , 4 针, 外壳: 聚碳酸酯fa |
|
|
|
该产品'UB100-F77-E2-V31'已加入您的查看列表。
该产品'UB100-F77-E2-V31'已在您的查看列表中。
|
超声波直接检测传感器, 微型设计, 程序输入, 防护等级 IP67, 系列: -F77, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: M8 x 1 连接器 , 4 针, 外壳: 聚碳酸酯fa |
|
|
|
该产品'UB2000-30GM-E5-V15'已加入您的查看列表。
该产品'UB2000-30GM-E5-V15'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 开关输出, 可设置 5 种不同的输出功能, 程序输入, 系列: -30GM, 工作电压: 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 1 路开关输出,PNP , 常开/常闭 , 可编程, UL 认证: cULus 认证,一般用途, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: 黄铜镀镍;塑料部件:PBTfa |
|
|
|
该产品'UB2000-F42-E6-V15'已加入您的查看列表。
该产品'UB2000-F42-E6-V15'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 2 路独立开关输出, 极小的不可用区域, 示教, 系列: -F42, 工作电压: 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 2 路开关输出,PNP,常开/常闭,可选, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: ABSfa |
|
|
|
该产品'UB2000-F42-I-V15'已加入您的查看列表。
该产品'UB2000-F42-I-V15'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 极小的不可用区域, 示教, 系列: -F42, 工作电压: 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 1 路模拟量输出 4 ...20 mA, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: ABSfa |
|
|
|
该产品'UB2000-F42-U-V15'已加入您的查看列表。
该产品'UB2000-F42-U-V15'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 模拟量输出 0 ... 10 V, 极小的不可用区域, 示教, 系列: -F42, 工作电压: 17 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 1 路模拟量输出 0 ...10 V, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 5 针, 外壳: ABSfa |
|
|
|
该产品'UB250-F77-E0-V31'已加入您的查看列表。
该产品'UB250-F77-E0-V31'已在您的查看列表中。
|
超声波直接检测传感器, 微型设计, 程序输入, 防护等级 IP67, 系列: -F77, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%, 输出类型: 1 路开关输出 E0,NPN,常开, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: M8 x 1 连接器 , 4 针, 外壳: 聚碳酸酯fa |
|
|
|
该产品'UB250-F77-E2-V31'已加入您的查看列表。
该产品'UB250-F77-E2-V31'已在您的查看列表中。
|
超声波直接检测传感器, 微型设计, 程序输入, 防护等级 IP67, 系列: -F77, 额定工作电压: 24 V DC, 工作电压: 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 90%, 输出类型: 1 路开关输出,PNP,常开, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: M8 x 1 连接器 , 4 针, 外壳: 聚碳酸酯fa |
|
|
|
该产品'UB300-18GM40-E5-V1'已加入您的查看列表。
该产品'UB300-18GM40-E5-V1'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 短款设计,40 mm, 功能指示器从所有方向均可见, 开关输出, 系列: -18GM, 工作电压: 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 1 路开关输出 E5,PNP,常开/常闭,可编程, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa |
|
|
|
该产品'UB300-18GM40-I-V1'已加入您的查看列表。
该产品'UB300-18GM40-I-V1'已在您的查看列表中。
|
单头系统, 短款设计,40 mm, 功能指示器从所有方向均可见, 模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 系列: -18GM, 工作电压: 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS, 输出类型: 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护, UL 认证: cULus 认证,2 类电源, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 连接类型: 连接器插头 M12 x 1 , 4 针, 外壳: 黄铜,镀镍fa |
|
|
| |