选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 双张材料传感器

主要优势一览

  • 超声波系统,用于可靠地检测无片材、一张片材或两张片材重叠的情况
  • 对印刷、彩色和光亮表面不敏感
  • 可以相对于板材平面垂直或倾斜安装传感器
  • 简化的调试
  • 集成的对准辅助装置
  • 不要求进行示教
  • 短款

显示详情

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 技术数据

感应范围20 ... 60 mm ,最佳距离: 45 mm
换能器频率大约 255 kHz
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED指示:检测到单张材料
黄色 LED指示:未检测到板材(空气)
红色 LED指示:检测到两张板材
闪烁:设备故障
工作电压UB18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 40 mA
功耗P0≤ 550 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
输入类型功能输入
0 电平:-UB ...-UB + 1V
1 电平:+UB - 1 V ...+UB
脉冲长度≥ 100 ms
阻抗≥ 60 kΩ
名称输出 1、2
编号2
输出功能输出 1: 检测到单张材料
输出 2: 检测到双张材料
输出类型开关输出: PNP , 常闭触点
额定工作电流Ie100 mA 每路输出
电压降Ud≤ 3 V
接通延时ton15 ms
断开延时toff15 ms
熔断反极性保护 , 防过载和短路
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳长度
超声波发射器21 mm
超声波接收器52 mm
外壳直径
超声波发射器18 mm
超声波接收器18 mm
防护等级IP54
材料
外壳不锈钢 1.4305/AISI 303,聚酰胺塑料零件
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数5
电缆
电缆直径4,3 mm
弯曲半径5 x 直径 , 固定安装
材料PUR
颜色黑色
长度L大约 200 mm
质量75 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 20 Nm
一般说明