Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

工业以太网

跨所有级别的实时安全通信

在生产过程数字化和工业设备网络化的时代,实时数据传输是迈向工业 4.0 的关键因素。工业以太网在所有业务和生产级别创建一致的网络基础设施。它支持实时数据和 IT 数据的无冲突透明传输。通过使用工业以太网协议,可以在可预测的传输时间内可靠地获得大量数据,甚至是在对参与者的数量几乎没有限制的情况下。实施级联交换机概念意味着网络扩展可以大规模地安全进行,而且它还可将故障限制到最多一台交换机。

由于快速以太网、交换技术或全双工传输等技术的进一步发展,工业以太网协议已成为当今自动化技术中重要的传输类型之一。通过快速以太网实现的实时传输在传感器和控制/执行器级别变得日益重要。PROFINET以太网/IPEtherCAT 等协议的总线周期可达到 100 微秒,这意味着它们的周期时间不到 1 毫秒,可满足严格的实时要求。通信也不依赖于传输介质 — 不受应用限制的缆线支持不同的组合传输方法,例如缆线、无线或光纤缆线。

倍加福提供大量工业以太网组件,这些组件可以安全可靠地集成到您的工厂和网络基础设施中。它们确保在要求苛刻的工厂中快速、透明地传输数据,并构成工业 4.0 的基本构件。



五种以太网协议一览


PROFINET 凭借其实时能力易于集成到现场总线系统的能力,已成为大型工厂和设备制造商的数据传输标准。它是来自 PROFIBUS 用户组织 (PNO) 的开放式工业以太网标准,在 PROFIBUS DP 技术上进行了扩展,能够通过以太网网络结合工业 IT 功能实现快速数据通信

倍加福为制造业、驱动技术和过程自动化提供一系列 PROFINET 设备,从光学数据耦合器和定位系统到绝对旋转编码器和现场总线模块。



以太网/IP 是针对开放设备网供应商协会 (ODVA) 的工业网络的开放标准。它用于传输周期性输入/输出数据非周期性参数数据。以太网/IP 主要是在美国市场建立起来的,它是一种广泛使用的通信标准,用于实施 Rockwell 控制面板。除了过程和参数数据的通信和传输,以太网/IP 还支持 IT 功能,例如 Web 服务器和电子邮件客户端。

Pepperl+Fuchs 提供大量以太网/IP 设备以使您的系统和过程实现自动化,并涵盖多种功能,如光学数据耦合器、距离传感器、定位系统、位置编码系统、旋转编码器、以太网 IO 模块和 AS-Interface 网关。



得益于其快速数据传输速率,EtherCAT 特别适合时间敏感的运动控制应用,例如包装机械、机器人和数控机床。该技术由 Beckhoff 和 EtherCAT Technology Group (ETG) 开发,基于数据传输和数据分析中的主/从原则EtherCAT 支持输入/输出数据的周期性传输,参数、识别数据和诊断数据的非周期性传输,以及时钟同步。

Pepperl+Fuchs 提供一系列 EtherCAT 兼容设备,从 AS-Interface 网关、现场总线模块到现场设备,如绝对旋转编码器和光学数据耦合器。



MODBUS TCP 基于工业通信中的开放标准,因此推动了工业以太网在自动化领域的出现。将以太网网络与通用网络标准、TCP/IP 以及 MODBUS 形式的非专有数据表示相结合,有助于为过程数据的交换打造完全开放的系统。这提供了一系列的好处,例如在所有支持 TCP/IP 的设备上轻松实施,并允许在工业网络上进行快速和有效的通信

Pepperl+Fuchs 的 LS682 光学数据耦合器以及 AS-Interface 网关和控制接口可以通过 MODBUS TCP 和以太网/IP 进行通信。



以太网 POWERLINK 是非专有的纯软件通信系统,符合所有标准以太网功能。开源版本是免费的,不需要许可证,您可以选择网络拓扑。POWERLINK 主要面向“严苛的”实时应用,在这些应用中,信号传播延迟必须处于精确定义的时间范围内,以便不会产生错误消息。这就是 POWERLINK 特别适合运动控制应用机器人以及实时 I/O 可视化的原因。

Pepperl+Fuchs 为这些应用提供了多种绝对旋转编码器和光学数据耦合器。


Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.