选择您所在的国家/地区

转至全球网站

ICDM-RX/MOD-ST/RJ45-DIN Modbus 网关

主要优势一览

  • 基于 Web 的配置
  • DIN 导轨安装和螺丝端子连接
  • RS-232/422/485 软件可选接口
  • 通过 NEMA TS2 认证
  • Pure Modbus、多个 Modbus 主设备和从属设备类型,远程、本地和专用设备

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。2,327.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • FR

ICDM-RX/MOD-ST/RJ45-DIN 技术数据

Modbus 网关 1 端口 DIN 导轨螺丝端子
UL 文件编号E360395
平均无故障时间61,4 a
LED 指示参见手册
额定工作电压Ue5 ... 30 V DC
一般信息冗余电源
额定电压24 V DC
接口类型软件可选接口: RS-232 , RS-422 , RS-485(2 和 4 线)
物理 1 个螺丝端子
协议MODBUS RTU
支持的波特率300 bps 至 230Kbps
接口类型工业以太网
物理 1 x RJ45
协议MODBUS TCP/IP
其他协议ARP、BOOTP、DHCP/RARP、HTTP、HTTPS、SSH、SSL/TLS、ICMP、RFC 1006 (ISO over TCP)、SNMP (MIB-II)、TCP/IP 和 UDP 接口服务、Telnet 和 TFTP,并支持 IP 多路数据传输
传输速率10/100 Mbps
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
防护等级NEMA TS2
电气安全CSA C22.2 No. 61010-1-12/CSA C22.2 No. 61010-1-201
UL 61010-1/UL 61010-1-201
发射干扰EN 61000-6-4、EN 55032、FCC 第 15 部分 B 子部分、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
抗扰度EN 61000-6-2
环境温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 95 %
海拔高度0 ... 3048 m
防护等级IP20
连接电源: 螺丝接线端子
现场总线: 1 x RJ45
输入/输出: 9 针螺丝端子块
材料
外壳聚酰胺,UL94V-0
质量113.4g
尺寸
高度99,1 mm
宽度22,9 mm
长度119,3 mm
结构类型机柜模块
安装DIN 安装导轨
一般说明