Žádné kompromisy!

Cyklistická helma z cedníku?

Trocha bezpečnosti nestačí, raději důvěřujte odborníkům.

Funkční bezpečnost pro aplikace průmyslové automatizace

Desítky let zkušeností s bezpečností

Desítky let zkušeností s bezpečností

Společnost Pepperl+Fuchs patří k nejznámějším a nejuznávanějším jménům v oblasti automatizačních technologií. Důvěřujte našim odborníkům, kteří mají s funkční bezpečností desítky let zkušeností.
Rozsáhlé portfolio senzorů

Rozsáhlé portfolio senzorů

Naše rozsáhlé portfolio zahrnuje senzory téměř všech funkčních principů. Vysoce specializované bezpečnostní senzory nebo inteligentně aplikované standardní senzory vám nabízejí mnoho možností pro nejrůznější bezpečnostní aplikace.
Návrh kompletních řešení

Návrh individuálních řešení

U společnosti Pepperl+Fuchs získáte více než jen pouhé komponenty: doprovázíme vás na cestě k bezpečné aplikaci, od vývoje individuálního bezpečnostního konceptu až po řešení přizpůsobené na míru.
Předávání znalostí

Předávání znalostí

Bezpečnost je otázkou odborných znalostí: Jako poskytovatel komplexních služeb vás na interních seminářích proškolíme přesně v těch aspektech, které jsou důležité pro vaši práci na bezpečnostních aplikacích.








 

With the publication of Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council on machinery, the previously applicable European Machinery Directive 2006/42/EC has recently been replaced. Since the EU Machinery Regulation came into force, Pepperl+Fuchs has received an increasing number of inquiries regarding the conformity of safety-related components in our portfolio with the changed requirements of this regulation.

The relevant standards experts and product managers at Pepperl+Fuchs have examined and evaluated this issue from various perspectives: As things stand today, we assume that Pepperl+Fuchs products that fall within the scope of the EU Machinery Regulation will also comply with it. Please use the following link to read the full statement.

Conformity of Pepperl+Fuchs Products to the EU Machinery Regulation

Official Statement on the Current Situation

Official Statement on the Current Situation

Bezpečnostní produkty

NOVINKA! Radarové a ultrazvukové senzory s rozhraním CANopen pro bezpečnostní aplikace

NOVINKA! Radarové a ultrazvukové senzory s rozhraním CANopen pro bezpečnostní aplikace

Dva silné funkční principy pro bezpečné aplikace v náročných okolních podmínkách: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí radarové i ultrazvukové senzory, které díky integrovanému rozhraní CANopen umožňují provádět diagnostiku. V kombinaci s řídicí jednotkou zabezpečenou proti selhání lze tak tyto senzory použít v bezpečnostních aplikacích až do PL c / SIL 1 nebo v redundantním uspořádání ve dvoukanálové architektuře až do PL d / SIL 2.

Oba typy senzorů vynikají svými funkčními principy s nízkým rušením, vysoce spolehlivou komunikací přes sběrnici CAN, odolností proti elektromagnetickému rušení a obzvláště robustním provedením poskytujícím stupeň ochrany IP68 nebo IP68/69. Díky tomu jsou ideální pro předcházení kolizím a monitorování prostředí vozidel (jako jsou mobilní stroje, vysoce vytížená vozidla AGV nebo vysokozdvižné vozíky) ve venkovních prostorech. Kromě připojení M12 nebo pevných kabelů bez konektoru na konci jsou k dispozici také konektory specifické pro vozidla, jako jsou DEUTSCH nebo AMP Superseal, díky nimž je integrace do stávajících elektrických systémů vozidel rychlá a snadná. Běžně používané provedení VariKont L2 s otočnou a výkyvnou hlavou senzoru umožňuje přesné vyrovnání senzorů v různých instalačních situacích.

Další informace se dozvíte zde:

Radarové senzory

Ultrazvukové senzory

Další revoluční průmyslové inovace





Bezpečně a bez řidiče přes logistické centrum s ultrazvukovým řešením

Vozidla AGV by měla být při automatickém couvání spolehlivě chráněna proti kolizím s lidmi a předměty v dráze pohybu, a to i když je vozidlo naložené. Mrtvý úhel před rameny vidlice musí být zabezpečený ve fázi bezprostředně před spuštěním vidlice do palety. Tato aplikace vyžaduje certifikaci podle normy ISO 13849-1 kategorie 3 PL d. Tato zařízení by mělo být možné používat ve stísněných prostorech a musí být odolná vůči vlivům prostředí, jako jsou prach, nečistoty a vlhkost.

USi®-safety je jediný bezpečný ultrazvukový senzorový systém vyhovující požadavkům normy EN ISO 13849 kategorie 3 PL d. Umožňuje spolehlivé sledování trojrozměrných prostorů, takže je ideální pro použití na zařízeních pro manipulaci s materiálem.

Příklady použití

Ochrana vozidel v místech předávání nebo zúžení

Při provozování automatizovaných vozidel musí být vždy zajištěno, aby nedošlo jak ke zranění osob, tak k poškození strojů. K dosažení uvedeného cíle za těchto okolností musí být detekována bezpečná poloha vozidel AGV v souladu s úrovní PL d při dodržení standardizovaných požadavků, jako jsou dokumentace, výpočty atd. Kromě nejvyšší přesnosti a odolnosti použité technologie senzorů jsou velmi důležité znalost norem a směrnic, vývoj kompletní bezpečnostní koncepce a také příslušné výpočty a validace.

V tomto konkrétním případě poskytla společnost Pepperl+Fuchs zákazníkovi individuální řešení, které zahrnovalo všechny aspekty od vývoje konceptu až po realizaci.

Bezpečné doplňování paliva do vozidel na vodíkový pohon

V rámci vozového parku vozidel AGV jsou často používána různá vozidla, takže pro ně vznikají různé scénáře, např. při výměně baterií nebo doplňování paliva, přičemž vozidla musí být jednoznačně identifikována. V případě vozidel na vodíkový pohon mohou být instalovány různé nádrže, z nichž každá může být doplňována pouze určitým tlakem. Vzhledem k tomu, že případná chyba může způsobit velké škody lidem i strojům, je nezbytná spolehlivá identifikace.

Společnost Pepperl+Fuchs pro tento účel vyvinula kompletní řešení na míru, které zahrnuje bezpečnostní koncepci a komponenty. K vozidlům jsou připevněny dva transpondéry RFID, které jsou vhodné k použití v náročných průmyslových prostředích. Požadovaná úroveň SIL je zajištěna redundancí a vyhodnocováním informací z transpondéru v bezpečném řídicím systému.

Bezpečné sledování zbývajícího množství v balicích strojích

Bezpečné sledování zbývajícího množství v balicích strojích

Se zvyšující se mírou automatizace v průmyslových závodech rostou požadavky na bezpečnost strojů, což se týká i obalového průmyslu. Například v důsledku změny normy (norma EN 1010-1:2004 byla nahrazena normou EN ISO 12643-4) musí být v budoucnu zabráněno zásahům obsluhy v potenciálně nebezpečných oblastech balicích strojů prostřednictvím úrovně vlastností PL d namísto PL b, aby byla zajištěna co největší ochrana personálu.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí dokonalé řešení, které je nejen nákladově efektivní, ale také lze snadno integrovat. Bezpečnostní koncepce je založena na dvou fotoelektrických senzorech řady R100, které svým redundantním provedením zaručují požadovanou úroveň bezpečnosti.

Využijte naše odborné znalosti

Bezplatně ke stažení!

Bezplatně ke stažení!








Pokud má být stroj nabízen na trhu v Evropské unii, vztahuje se na něj směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Velké množství norem, které je zde nutné dodržovat, klade na stroj a celkový proces další požadavky.

Která norma se však týká vaší aplikace a co je nutné podrobně sledovat? Jak dosáhnete požadované úrovně integrity bezpečnosti (SIL) nebo úrovně vlastností (PL)?

Při řešení těchto otázek vám nabízí praktickou pomoc naše oficiální zpráva: Získejte přehled o současném stavu v oblasti zákonů a norem a na příkladu zjistěte, jaké kroky je nutné učinit na cestě k bezpečnému stroji.

Získejte bezplatný soubor PDF, ve kterém se dozvíte další informace o pojmech, jako jsou:

  • Posouzení rizik
  • Úroveň výkonu
  • Kategorie
  • Diagnostické pokrytí
  • MTTFd
  • a mnohem více

Události a školení týkající se funkční bezpečnosti

Události a školení

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu školicích programů pro odborníky z oblasti automatizace. Tyto programy jsou určeny pro řídicí, technické, výrobní a bezpečnostní pracovníky, kteří se podílejí na návrhu zařízení.

Reference a poznatky

V této části se dozvíte více o našich kompetencích v oblasti funkční bezpečnosti, od úspěšně realizovaných bezpečnostních řešení až po zkušenosti a poznatky ohledně vývoje našich produktů a lidí, kteří se za nimi skrývají.

Bezpečně vyloučené srážky s letadly

Společnost HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG vyvinula inovativní vícesměrovou pracovní plošinu pro montážní úlohy při stavbě letadel. Důvěřovala odborníkům ze společnosti Pepperl+Fuchs, že jí poskytnou nezbytné senzorové řešení vyhovující požadavkům bezpečnosti. Zvedací plošina byla vybavena senzory R2100 2-D LiDAR, aby zabránily kolizím ve třech směrech.

Další informace

Revoluce v bezpečnosti

Společnost Pepperl+Fuchs byla prvním výrobcem, který úspěšně umožnil bezpečné absolutní polohování v souladu s klasifikacemi SIL 3 / PL e pomocí jediného senzoru. V tomto příběhu se dozvíte více o tomto jedinečném vývoji a výzvách, kterým náš tým čelil.

Další informace

Absolutní bezpečnost při navádění vozidel AGV po stanovené dráze

Společnost Staudinger, jež se specializuje na oblast automatizace, používá kamerové systémy SIL 3 / PL e od společnosti Pepperl+Fuchs, které udržují její nejmodernější automaticky naváděná vozidla bezpečně na stanovené dráze. Díky tomu může společnost dodávat zákazníkům kompletní řešení zahrnující řídicí a pohonné technologie a samotné vozidlo z jediného zdroje.

Další informace

Bezpečnost na nejvyšší úrovni

Vlak může ujet stovky tisíc kilometrů, než bude nutné vyměnit kola kvůli opotřebení. Pravidelná údržba představuje jediný způsob, jak urazit takovou vzdálenost bez závad. Při zajišťování ochrany personálu před nehodami při provádění údržby na zvedacích plošinách spoléhá společnost Kreitzler Industriebühnen GmbH na bezpečnostní polohovací systém od společnosti Pepperl+Fuchs.

Další informace




Pro jistotu

Seznamte se s bohatou historií funkční bezpečnosti v tomto zábavném rozhovoru se dvěma odborníky z oboru: Jak vše začalo? Které milníky změnily tento obor? Jaká je současný stav odvětví a pozice společnosti Pepperl+Fuchs? Odpovědi na tyto otázky na vás čekají v detailním rozhovoru.

Detailní seznámení

Pro jistotu

Kontakty

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.