Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nový modul CB10 rozhraní AS-Interface kombinuje osvědčené vlastnosti s bezpečnostní funkcí

2020-03-30

Dvě nové verze umožňují integrovat třívodičové senzory a tlačítka nouzového vypnutí v souladu s normou SIL 3 / PL e

CB10 AS-Interface module
Použití modulu CB10 v dopravníkové technologii.

Rozhraní AS-Interface se dlouhodobě osvědčuje jako uživatelsky přívětivá a nákladově efektivní technologie elektrické instalace pro průmyslový sektor. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula dva nové moduly řady CB10, které zvyšují rozmanitost dostupných komponent a rozšiřují rozsah možného použití: Jeden z modulů je určen k připojení třívodičových senzorů s vlastním napájením k síti AS-Interface, zatímco druhý modul s certifikací SIL 3 / PL e umožňuje integrovat tlačítka nouzového vypnutí do řídicích skříní. Nové verze nabízejí uživatelům ještě větší flexibilitu pro řešení s integrovaným rozhraním ASi a otevírají zcela nové oblasti použití, například ve strojírenství a dopravníkových technologiích.


Jednoduchá integrace do sítí s rozhraním AS-Interface

Díky rozšíření portfolia modulů CB10 je nyní možné integrovat až čtyři osvětlené ovládací prvky do skříněk s tlačítky. Ty lze přímo začlenit do sítě ASi a ovládat prostřednictvím této sítě. Tímto způsobem mohou být řídicí skříně také přímo připojeny k síti ASi přes připojení M12 využívající pasivní rozvaděč. Moduly řady CB10 nabízejí přímé připojení pomocí předem zkompletovaných vodičů. Různé barvy vodičů a krimpované konce kabelů usnadňují přiřazení funkcí a umožňují rychlou instalaci zabezpečenou proti selhání. Kabeláž byla také optimalizována tak, aby pro připojení ASi byly vyžadovány pouze dva vodiče, a to společná linka PLUS pro napájení +24 V a signální vodič pro každý ze čtyř vstupů/výstupů. V závislosti na verzi tak k připojení postačí osm až dvanáct vodičů. Tímto způsobem lze přímo propojit ovládací tlačítka s terminály.


Odolné a prostorově úsporné řešení

Kompaktní velikost modulu usnadňuje integraci.
Kompaktní velikost modulu usnadňuje integraci.

Moduly řady CB10 jsou jako nástupci řady CB1 výrazně tenčí a lze je snáze integrovat do řídicích skříní. Vzhledem ke kompaktním rozměrům 35 × 39,5 mm a výšce menší než 10 mm lze moduly snadno instalovat do malých pouzder a řídicích skříní nebo připevnit za panely bez dalšího plánování. Citlivé elektronické komponenty jsou plně zalisovány pomocí technologie tavného lepení, takže již nejsou vyžadována pouzdra vyráběná kombinací vstřikování a lisování. Tento proces umožňuje komponenty přizpůsobit požadavkům zákazníka, například vyvrtáním dalších otvorů, a zajišťuje jejich mimořádnou odolnost vůči vnějším vlivům, jako jsou mechanické vibrace a nárazy.


Modul pro třívodičové senzory s vyhrazeným napájecím zdrojem

Až dosud bylo možné integrovat do sítě ASi pouze mechanické kontakty bez napájení. K připojení třívodičových senzorů s vlastním napájením do sítí ASi je nový modul opatřen dalším vodičem. Tímto způsobem lze do sítě ASi rychle připojit i jednoduché digitální spínací senzory.


Bezpečnostní modul pro tlačítka nouzového vypnutí

Dvě nové verze modulů CB10 byly speciálně navrženy pro tlačítka nouzového vypnutí a obdržely certifikace pro funkční bezpečnost SIL 3 a úroveň výkonu PL e, které prokazují soulad s příslušnými bezpečnostními požadavky. K zajištění redundance jako bezpečnostního kritéria jsou tyto moduly monitorovány nikoli pouze jedním, ale dvěma vstupními signály. Moduly mají jeden nebo dva standardní výstupy, které lze také použít k implementaci osvětlených tlačítek nouzového vypnutí.


Hlavní přednosti nových modulů CB10

  • Rozšířené portfolio pro integraci třívodičových senzorů s vlastním zdrojem napájení a tlačítek nouzového vypnutí podle norem SIL 3 / PL e 

  • Prostorově úsporné provedení díky technologii tavného lepení pro instalaci do malých pouzder, řídicích skříní a ovládacích panelů

  • Rychlé a snadné zapojení pomocí předem zkompletovaných krimpovaných vodičů různých barev


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.