Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivá identifikace nádrží u automaticky naváděných vozidel

Sofistikované bezpečnostní koncepce pro specifické požadavky aplikace

Použití

Automaticky naváděná vozidla se používají v oblasti logistiky a interní logistiky ve všech odvětvích. Jeden vozový park může být často tvořen různými vozidly. To znamená, že například při výměně akumulátorů nebo doplňování paliva může nastat celá řada situací a že vozidla musí být jednoznačně identifikována. Pokud jde o vozidla s vodíkovým pohonem, mohou mít instalovány různé typy palivových nádrží a každý z těchto typů nádrží musí být plněn specifickým tlakem. Vzhledem k tomu, že v případě chyby hrozí vážné zranění lidí i poškození strojů, je nutné použít spolehlivý způsob identifikace nádrží. Pro zajištění bezpečného doplňování paliva je nutný takový identifikační systém, který dokáže spolehlivě detekovat různé typy nádrží. Použije se odpovídající tlak pro příslušnou nádrž a do vozidla lze doplnit vodík. V závislosti na umístění čerpací stanice musí být tento identifikační systém vhodný pro provoz uvnitř i venku a pro použití v náročných průmyslových prostředích, ve kterých je vystaven nečistotám nebo povětrnostním vlivům.


Cíl

Kromě bezpečného provozu ve vnitřních a venkovních prostorách a v náročných průmyslových prostředích musí být identifikační systém schopen pracovat s detekčními rozsahy dva až tři metry. Díky tomu je možné palivo do vozidel bezpečně doplňovat i z dálky, protože ne vždy se zastaví přímo před palivovým čerpadlem. Systém musí také splňovat požadavky normy PL d (ISO 13849) / SIL 2 (IEC 62061). Na trhu není žádný spolehlivý identifikační systém, který je přizpůsobený na míru této aplikaci.


Řešení

Čtecí/zapisovací zařízení IUT-F190-B40 UHF RFID
Čtecí/zapisovací zařízení IUT-F190-B40 UHF RFID

Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula kompletní specifické řešení založené na bezpečnostní koncepci a součástech. Za tímto účelem jsou k vozidlům upevněny dva štítky RFID, které jsou vhodné pro použití v náročných průmyslových prostředích. Požadovaná úroveň SIL je zajištěna redundancí a vyhodnocováním informace ze štítku v bezpečném ovládacím panelu.

Když automaticky naváděné vozidlo přijede k čerpací stanici, je detekováno čtecím/zapisovacím zařízením UHF s velkým detekčním dosahem. Toto čtecí/zapisovací zařízení je upevněno k čerpadlu paliva. Bezpečnostní řídicí systém vyhodnotí data a použije se vhodný tlak pro příslušnou nádrž. Díky tomu lze vozidla kdykoli bezpečně doplnit palivem.

 

Technické vlastnosti

  • Bezpečné řešení až do úrovně PL d / SIL 2
  • Velký detekční dosah od dvou do tří metrů
  • Odolný systém pro vnitřní a venkovní použití
  • Mimořádně kompaktní konstrukce

Výhody

Společnost Pepperl+Fuchs jako odborný partner podporuje uživatele ve všech otázkách týkajících se funkční bezpečnosti, jako je vypracování koncepce bezpečnosti nebo výpočet úrovní SIL a PL.

Bezpečnostní koncepce je vytvářena nezávisle na technologii a je přizpůsobena přesně na míru aplikaci a požadované úrovni výkonu. Pokud na trhu nejsou žádné vhodné a cenově výhodné bezpečnostní produkty, může optimální řešení zajistit i specifická bezpečnostní koncepce využívající nezabezpečené produkty. Jako například v tomto případě prostřednictvím redundantní konstrukce štítků RFID.

Náklady na požadované doplňkové součásti jsou udržovány na minimu. V závislosti na požadavcích mohou řešení využívat rozsáhlého portfolia standardních senzorů společnosti Pepperl+Fuchs se širokou škálou konstrukcí a možností montáže.


Stručný přehled

  • Kompletní řešení založené na specifických koncepcích a součástech
  • Technologicky nezávislé koncepce, které jsou dokonale přizpůsobeny požadavkům prostředí aplikace
  • Řešení, která dosahují požadované úrovně výkonu i při použití nezabezpečených produktů
  • Mimořádně nákladově efektivní řešení s možností snadné integrace
  • Velké portfolio standardních snímačů, které lze dokonale přizpůsobit aplikacím zákazníků

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.