Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Bezpečně a bez řidiče skrz logistické centrum s pomocí ultrazvukových senzorů

Systém ultrazvukových senzorů USi®-safety zajišťuje bezpečnost personálu v souladu s normou EN ISO 13849 kategorie 3 PL d

Použití

V moderních logistických centrech po celém světě jsou v současnosti materiály přepravovány pomocí automaticky naváděných vozidel (AGV), jako jsou automatizované vysokozdvižné vozíky. Při přepravě materiálů pomocí těchto vozidel AGV musí být spolehlivě chráněny všechny směry jízdy, aby byl personál a předměty v dráze pohybu chráněny před kolizemi. Je vyžadováno nejméně jedno ochranné opatření podle normy PL d v hlavním směru jízdy (vpřed) a nejméně jedno podle normy PL c v sekundárních směrech (do stran a dozadu).

Při změně zatížení, tedy zdvihání nebo pokládání palet na zem, je pro automatický zpětný chod vyžadováno ochranné opatření podle normy PL d. V závislosti na logistickém středisku musí být bezpečnostní technologie odolná vůči vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost. Odolnost proti povětrnostním vlivům, jako je vítr, déšť a sníh, přichází na řadu při jízdě venku mezi halami.


Cíl

Vozidla AGV by měla být při automatickém couvání spolehlivě chráněna proti kolizím s lidmi a předměty v dráze pohybu, a to i když je vozidlo naložené. Mrtvý úhel před rameny vidlice musí být zabezpečený ve fázi bezprostředně před spuštěním vidlice do palety. Tato aplikace vyžaduje certifikaci podle normy ISO 13849-1 kategorie 3 PL d. Tato zařízení by mělo být možné používat ve stísněných prostorách a musí být odolná vůči vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost.


Řešení

Usi®-safety je jediný bezpečný ultrazvukový senzor vyhovující normě EN ISO 13849 kategorie 3 PL d.. Umožňuje spolehlivé sledování trojrozměrných prostor, díky čemuž je ideální pro použití u zařízení pro manipulaci s materiály. Senzorové jednotky jsou mimořádně malé a lze je volně umisťovat, což znamená, že je lze oddělit od ovládacího rozhraní a flexibilně umístit do mimořádně úzkého prostoru ramen vidlice. Řídicí rozhraní nabízí dva bezpečné výstupy OSSD na kanál pro nastavitelné ochranné pole a jeden spínací výstup PNP pro výstražné pole.

Eliptické zvukové pole ultrazvukového převodníku má úhel rozevření ±17° a ±5°. Byl optimalizován pro 3D sledování, proto je – na rozdíl od laserových skenerů – ideální pro detekci překážek, které visí shora do dráhy pohybu nebo vyčnívají nad zem. Pokud je systém Usi®-safety instalován na několika nezávislých vozidlech AGV, jejichž dráhy se vzájemně kříží, potlačení vzájemného rušení jim brání ve vzájemném rušení svých funkcí. Fyzické spojení mezi systémy USi®-safety je proto zbytečné.

Výhody


USi®-safety je jediný průmyslový ultrazvukový senzor s bezpečnostním certifikátem pro použití v souladu s normou EN ISO 13849 kategorie 3 PL d. To znamená, že výhody technologie ultrazvukových senzorů oproti optickým systémům lze nyní vůbec poprvé využít v bezpečnostních aplikacích. Díky tomu je možné spolehlivě detekovat objekty vyrobené z různých materiálů. Senzor je navíc odolný vůči vlivům prostředí, jako jsou nečistoty, vzdušné proudy, vlhkost a podobné faktory.

Technické vlastnosti:

  • Snímací dosah: až 2 500 mm
  • Bezpečnostní třída IP: senzorové jednotky IP69K, řídicí rozhraní IP65
  • Reakční doba: Typicky 91 ms
  • Bezpečnostní kategorie: kategorie 3 PL d v souladu s normou EN ISO 13849
  • Provozní teplota: -30 °C … +50 °C

Stručný přehled

  • Jediný systém ultrazvukových senzorů pro zajištění bezpečnosti personálu
  • Bezpečnostní certifikát pro použití podle normy EN ISO 13849 kategorie 3 PL d
  • Eliptické zvukové pole s úhlem rozevření ±17° a ±5°
  • Mimořádně kompaktní senzorová jednotka, kterou lze instalovat do těch nejmenších prostor
  • Odolná vůči vlivům prostředí, jako jsou nečistoty, vzdušné proudy, vlhkost a další podobné faktory

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systém senzorů USi-safety

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách.

Senzory a řešení pro AGV

Automaticky naváděná vozidla se stala nepostradatelnou součástí moderní manipulace s materiálem. Seznamte se s našimi senzory a řešeními pro manipulaci s břemeny, navigaci, navádění a vnímání prostředí.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.