The Problem Solver.
Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.
Senzor ML100 kombinuje všechny pokročilé fotoelektrické funkční principy v jednoduchém obdélníkovém miniaturním pouzdru, a představuje tak řešení pro všechny druhy náročných automatizačních úloh. Je opatřen kovovými montážními otvory M3 se závitem, diodou LED vyzařující jasné světlo a vysoce viditelným stavovým indikátorem LED. Regulátor citlivosti a přepínač nasvícení/setmění umožňují dosáhnout větší flexibility a lepší kontroly nad snímacím nebo detekčním dosahem. Pouzdro senzoru je zařazeno do seznamu cULus a obdrželo certifikace CE, UKCA a CCC. Díky své robustnosti dokáže řada ML100 snadno odolávat použití v chladírnách při teplotách do –30 °C. Všechny optické verze jsou dodávány s kabelem nebo s konektory M8, stejně jako s výstupy NPN a PNP. To uživatelům pomáhá splnit požadavky libovolné instalace.
Technologie PowerBeam
Technologie PowerBeam je známá tím, že poskytuje nejvyšší provozní rezervu mezi konkurenty, která jí zajišťuje nejstabilnější a nejspolehlivější provoz. Dioda LED vyzařující vysoce viditelné světlo umožňuje snadné seřízení a pohodlné nastavení senzoru. Její velký, jasný a rovnoměrný světelný bod je obzvláště užitečný pro reflexní senzory, včetně těch s malými reflektory.
Technologie BlueBeam
Technologie BlueBeam je podobná technologii PowerBeam, ale je vybavena modrou diodou LED s vlnovou délkou 470 nm. Má stejně silný a rovnoměrný světelný bod. Lze ji použít k řešení některých nejobtížnějších úloh v elektronickém průmyslu, včetně detekce modrých solárních destiček a desek plošných spojů (PCB).
Máte dotazy k řadě ML100? Chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Stačí vyplnit kontaktní formulář a poslat nám zprávu.