Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivá detekce stohů desek plošných spojů pomocí optických jednocestných bran ML100

Optická jednocestná brána ML100 s vestavěnou štěrbinovou clonou pro tvarování světla

Použití

Pokud jsou procesory v elektronickém průmyslu považovány za mozek, pak je odvětví desek plošných spojů páteří. Podporuje všechny součásti a navzájem je propojuje. V rozsáhlém odvětví desek plošných spojů všechny druhy strojů přesouvají a zpracovávají desky plošných spojů. Mezi příklady takových strojů patří dopravníky, vyrovnávací zařízení, značkovací stroje, nakládací zařízení, vykládací zařízení a regulátory provozu. Nakládací a vykládací zařízení jsou zodpovědná za vkládání desek plošných spojů pomocí podtlakového sání ze stohu do stroje nebo naopak. 


Cíl

Nad stohem desek plošných spojů se nachází zdroj podtlakového sání. Poloha nebo výška tohoto stohu musí být přesně zjištěna, aby bylo možné správně a bezpečně odebrat horní desku plošných spojů. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození podtlakového sání. Vzhledem k tomu, že není k dispozici místo pro montáž senzoru shora, je nutné instalovat jej z boku a sledovat výšku přes horní stranu stohu. 


Řešení

 Vysílač M100-6090 a přijímač MV100-6090
Vysílač M100-6090 a přijímač MV100-6090

Nejspolehlivější metodu detekce polohy výšky stohu nabízí optická jednocestná brána s vestavěnou štěrbinovou clonou. Vysílač M100-6090 a přijímač MV100-6090 obsahují vestavěnou clonu 1,5 × 7,4 mm, která omezuje zorné pole pouze na 1,5 mm v jednom směru. Díky tomu je detekce omezena na 1,5 mm a výrazně se zvyšuje přesnost polohy zastavení.


Technické vlastnosti:

  • Dlouhý snímací dosah až 4 m (2,8 m s FR2 nebo signálem s dvěma časovými rezervami)
  • Vestavěná štěrbinová clona odstraňující potřebu použití externích clon
  • Clony ve dvou orientacích pro flexibilitu při instalaci
  • Omezení vlivů okolního prostředí, jako jsou přeslechy a zdroje okolního světla
  • Detekce menších objektů a přesné určení polohy objektů
  • Diody LED s vysokou viditelností pro zapnuté napájení a stav spínání

Výhody

Toto řešení je nejlepší, protože je cenově nejvýhodnější, spolehlivé a má atraktivní vzhled. Řešení s vestavěnou clonou je elegantní, protože se obejde bez nevzhledné připínací clony. Připínací clona by ztížila pravidelné čištění senzorů. I díky štěrbinám ve cloně dosahuje senzor poměrně velkého snímacího dosahu až 4 m, což mu poskytuje více než dostatečnou rezervu signálu pro velmi spolehlivou detekci. Dostupnost clon ve dvou orientacích nabízí větší flexibilitu pro montáž senzoru v obou směrech.


Stručný přehled

  • Přesná detekce polohy a výšky desek plošných spojů, které mají být odebrány
  • Vestavěná clona o velikosti 1,5 × 7,4 mm omezuje zorné pole na pouhých 1,5 mm v jednom směru 
  • Poměrně velký snímací dosah až 4 m
  • K dispozici jsou clony se svislými nebo vodorovnými štěrbinami pro zajištění větší flexibility při montáži senzoru

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.