Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Senzor ML100 pro spolehlivou detekci ve strojích na skládání prádla

Reflexní senzor detekuje různé textilie

Použití

Ve společnostech působících v oblasti pohostinství, jako jsou restaurace, hotely a penziony, se denně hromadí velká množství lůžkovin, ubrusů a ručníků, která jsou zpracovávána v komerčních prádelnách. Po vyprání je nutné textilie úhledně a přesně složit. Průmyslové skládací stroje slouží k automatickému skládání, stohování a třídění prádla.


Cíl

Během procesu skládání musí být prádlo spolehlivě detekováno, aby byl zajištěn plynulý proces. Vzhledem k tomu, že tkaniny jsou přepravovány na pásovém dopravníku ve skládacím stroji na plocho, musí být senzor instalován uvnitř plochého dopravníku. Vzhledem k obzvláště omezenému dostupnému prostoru musí mít senzor velmi malé pásmo necitlivosti. Musí být schopen detekovat reflexní pásku ve vzdálenosti 50 až 80 mm. Kromě toho stroj zpracovává různé nestejnorodé textilie, jejichž materiál, který má být detekován, se liší barvou a odrazivostí. Někdy jsou zpracovávány i tkaniny s velmi nízkou odrazivostí.


Řešení

Reflexní senzor ML100-54-F/102/115 s polarizačním filtrem
Reflexní senzor ML100-54-F/102/115 s polarizačním filtrem

Ideálním řešením pro tento úkol je reflexní senzor ML100-54-F s polarizačním filtrem. Senzor je instalován nad dopravníkovým pásem a je zaměřen na reflexní pásku, která byla připevněna k dopravníkovému pásu pod ním, po němž jsou textilie přepravovány. Speciálně vyvinutá optika senzoru zmenšuje pásmo necitlivosti na reflexní pásce z více než 100 mm na pouhých 20 mm. Pro srovnání, pásmo necitlivosti běžných standardních reflexních senzorů je více než 100 mm k odrazné ploše. Díky tomuto obzvláště malému pásmu necitlivosti je reflexní senzor řady ML100 možné použít na vzdálenosti, kterých nelze s běžnými reflexními senzory dosáhnout. 


Technické vlastnosti:

  • Velmi krátké pásmo necitlivosti do 20 mm, a to i na reflexní pásce
  • Imunita vůči barvě předmětů, a dokonce i vůči lesklým předmětům
  • Přehledně uspořádané diody LED pro zapnutí napájení a přepínání stavu
  • Miniaturní provedení s celokovovým závitem

Výhody

Senzor se speciálně vyvinutou optikou nabízí stejně ekonomické řešení jako standardní reflexní senzor. Montáž a vyrovnání senzorů řady ML100 navíc zjednodušují diody LED vyzařující červené světlo a integrovaná celokovová pouzdra se závitem. Stavy spínání jsou také snadno zjistitelné ze všech směrů díky diodám LED s vysokou viditelností.


Stručný přehled

  • Velmi malé pásmo necitlivosti omezující montáž
  • Diody LED vyzařující červené světlo pro jednoduché vyrovnání
  • Spolehlivá detekce prádla během procesu skládání
  • Pro materiály s různou barvou a odrazivostí 

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.