Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivá detekce při výrobě desek plošných spojů pomocí senzoru ML100

Senzor s konvergentním paprskem detekuje různé druhy desek plošných spojů

Použití

Odvětví desek plošných spojů tvoří páteř elektronického průmyslu. Téměř všechny elektronické výrobky obsahují nějakou formu desek plošných spojů. Tyto desky spojují různé součásti měděnými stopami. Ke zpracování a přemisťování desek plošných spojů jsou vyžadovány různé typy strojů. Mezi příklady těchto strojů patří dopravníky, vyrovnávací zařízení, značkovací stroje, nakládací a vykládací zařízení a regulátory provozu. Během celého výrobního procesu musí být desky plošných spojů spolehlivě detekovány, aby bylo možné určit jejich polohu pro další zpracování.


Cíl

Detekce desek plošných spojů není v žádném případě jednoduchým úkolem. Mezi výzvy patří různé barvy, struktury a odrazivosti (od matných po lesklé) povrchu desek plošných spojů. Dalšími výzvami jsou ignorování otvorů a zářezů v deskách plošných spojů nebo ignorování lesklých objektů v pozadí. Dalšími úkoly by mohla být detekce součástek na deskách plošných spojů nebo přesná detekce okrajů desek plošných spojů pro určení přesné polohy zastavení. Kromě toho musí být senzory používané k detekci desek plošných spojů velmi malé, aby se vešly do strojů, a musí nabízet jednoduchou montáž, při které není v ideálním případě vyžadováno žádné seřizování.


Řešení

Senzor ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162 s konvergentním paprskem
Senzor ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162 s konvergentním paprskem

Nejlepším řešením pro tyto aplikace je senzor ML100 s konvergentním paprskem díky několika vlastnostem. Za prvé, senzor nabízí podlouhlý světelný bod, který zajišťuje, že i při pohybu přes otvory a zářezy na deskách plošných spojů zůstane zařízení v zapnutém stavu. Důvodem je skutečnost, že světelný bod ignoruje otvory a zářezy, zatímco druhá část světelného bodu stále detekuje desku plošných spojů. Za druhé, tenká a dobře definovaná světelná zarážka senzorů umožňuje přesnou detekci polohy zastavení. A za třetí, senzor spolehlivě detekuje desky plošných spojů se všemi typy barev a struktur díky své vynikající optické konstrukci. Stručně řečeno, podlouhlý světelný bod a vynikající optický výkon jsou klíčem k úspěchu senzoru v této aplikaci. Při této konfiguraci senzor detekuje desku plošných spojů, jakmile vstoupí do světelného bodu, a nevypne se, když se pohybuje po celé délce desky plošných spojů. Při pohybu desky plošných spojů kolmo k délce světelného bodu senzor zajišťuje přesnou polohu zastavení tak, jak je určena tenkým světelným bodem. 


Technické vlastnosti:

  • Stabilní detekce na všech površích, včetně lesklých desek plošných spojů
  • Podlouhlý světelný paprsek ignoruje díry a zářezy na deskách plošných spojů
  • Přesná detekce polohy desek plošných spojů díky tenkému světlovému bodu
  • Vynikající optický výkon pro stabilní detekci různých desek plošných spojů

Výhody

Senzor ML100 s konvergentním paprskem nabízí vynikající optický výkon, a minimalizuje tak problémy s detekcí desek plošných spojů s různou odrazivostí. Montáž a vyrovnání senzorů řady ML100 navíc zjednodušují diody LED vyzařující červené světlo a integrovaná celokovová pouzdra se závitem. Stavy spínání jsou také snadno zjistitelné ze všech směrů díky diodám LED s vysokou viditelností.


Stručný přehled

  • Výroba desek plošných spojů v elektronickém průmyslu
  • Detekce povrchů s různými barvami, strukturami a odrazivostí
  • Malý montážní prostor vyžaduje malý senzor
  • Podlouhlý světelný bod a vynikající optický výkon pro stabilní detekci různých desek plošných spojů

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.