Základní funkcí solárních článků je absorbovat co nejvíce světla a přeměnit jej na elektrickou energii. Solární destičky tvoří fyzikální základ fotovoltaického článku. Jsou vyrobeny z modrého křemíku a opatřeny speciální antireflexní povrchovou úpravou, která zajišťuje vysokou absorpční kapacitu, a tím i vysokou účinnost článku. Při výrobě fotovoltaických článků jsou solární destičky tříděny a automaticky vkládány do zásobníků pro další zpracování. Za tímto účelem je nutné solární destičky odebírat pomocí (vakuových) přísavek. K zajištění správného uchopení solárních destiček chapadlem a k dosažení plynulého procesu musí být spolehlivě zjištěna přítomnost solární destičky.
Spolehlivá detekce solárních destiček je jedním z nejnáročnějších úkolů pro fotoelektrický senzor. Důvodem je skutečnost, že antireflexní povrchová úprava způsobuje velmi nízkou odrazivost modrého solárního článku pouhých 0,3 %. Senzor musí být proto schopen spolehlivě detekovat solární destičky bez ohledu na barvu, strukturu a odrazivost. Přeprava větších solárních destiček navíc způsobuje kolísavý pohyb na jejich okrajích. To vyžaduje obzvláště blízkou instalaci senzoru k objektu, který má být detekován. S rostoucí rychlostí přepravy se zvyšují i nároky na rychlost detekce senzoru.
Varianta BlueBeam z osvědčené řady ML100 dokáže detekovat všechny typy solárních destiček. Používá viditelné modré LED světlo se silným, ale soustředěným světelným bodem s vlnovou délkou 470 nm. Konvenční červené diody LED jsou založeny na vlnové délce 650 nm. Senzor ML100 s technologií BlueBeam proto nabízí přesnější detekci solárních destiček s obzvláště nízkou odrazivostí než typické senzory s červenými LED diodami. Difuzní senzor s krátkoudobou odezvy 1 ms se vypořádá s výzvou zvyšující se rychlosti přepravy.
Technické vlastnosti:
Díky velkému detekčnímu dosahu lze senzor instalovat i ve větší vzdálenosti od objektu. Senzor totiž detekuje solární destičku, i když dochází k výraznému kolísání na jejích okrajích. Senzory řady ML100 s technologií BlueBeam nejen spolehlivě detekují modré solární destičky, ale lze je také použít k rozpoznávání obtížně detekovatelných desek plošných spojů. Zdroj vysoce viditelného modrého LED světla zjednodušuje instalaci a nastavení. Vzhledem k tomu, že vysokofrekvenční snímání je méně náchylné k rušení, zachovává si senzor stabilní signál i při vystavení mechanickým silám, jako jsou nárazy a vibrace.