Wählen Sie Ihr Land

Global

IUH-HH50-FR2-02 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für alle Datenträger IUC nach EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • Wechselmodul für IC-HH5x Handheld
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUH-HH50-FR2-02

RFID-Schreib-/Lesegerät für Handheld, UHF, USA
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung9 ... 380 mW EIRP einstellbar
Versorgungüber Handlesegerät
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: Contains FCC ID O2FM2UHF-RFIDMR
Kanada: Contains IC 9137A-M2UHFRFIDMR
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP54
Material
GehäuseKunststoff ABS/PC
Masseca. 58 g
Abmessungen
Höhe27 mm
Breite85 mm
Länge52 mm