ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN Ethernet-Switch: nicht verwalteter PoE-Switch mit Spannungsverstärkung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Nicht verwalteter, mit IEEE 802.3af kompatibler PoE-Switch für Industrieanwendungen
- Vier 10/100BASE-TX-PoE-Anschlüsse und zwei Gigabit-Uplink-Anschlüsse
- Gesamtausgangsleistung von 60 W (max. 15,4 W an jedem Anschluss)
- Spannungsverstärkungstechnologie mit Unterstützung für 12- bis 24-V-DC-Stromquellen für Transport-, Sicherheits- und Industrieanwendungen
- QoS-Unterstützung zur Optimierung von Video- und VoIP-Streams
- Alarmrelais für Fehler- und Ereignisbenachrichtigungen
- Großer Betriebstemperaturbereich (-25 bis +60 °C)
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR