ICRL-U-4RJ45/SFP-PoE-G-DIN Nicht administrierbarer Gigabit-Ethernet-PoE-Switch
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vier RJ45-Gigabit-PoE-Ports und ein Gigabit-SFP-Steckplatz
- Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
- 9.000 Bytes Jumbo Frame für Übertragungen großer Dateien
- Alarm bei Stromausfall
- Redundanter Stromeingang 44–57 V DC
- Erweiterter Temperaturbereich von –40 °C bis +75 °C
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN