Wählen Sie Ihr Land

Global

LFL4-*K-A2-***** Schwimmschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltelement: Schwimmschalter mit Initiator, quecksilberfrei
  • Elektrischer Anschluss mit PNP-Ausgangsstufe
  • Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
  • Hülsenform: kleiner Durchmesser, Montage durch Gewindebohrung G1 möglich
  • Kugelform: großer Auftrieb

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LFL4-*K-A2-*****

Bauforminduktiver Sensor mit Schaltkugel
SerieLFL4
BemessungsspannungUr10 ... 30 V
Stromaufnahme< 10 mA bei 24 V
Verpolschutzja
AnschlussPNP Schließer/Öffner
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020
SchutzartIEC 60529:2014
Einbaubedingungen
EinbauhinweiseEinsatzbereich und Mindestlänge des Kabels zwischen Befestigung und Schwimmkörper:
- Variante PUR: ≥ 100 mm, bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten
- Variante CSM/CM: ≥ 100 mm, bevorzugt für viele Säuren und Laugen
- Variante TPK: ≥ 100 mm, bevorzugt für viele Säuren und Laugen

Montage/Befestigung:
- Der Schwimmschalter wird entweder von außen seitlich mittels Stopfbuchsverschraubung ≥ G1A in den Behälter eingeführt oder
- mittels Beschwerungsgewicht oder Gestänge (z. B. Schwimmschalterkombination) von oben montiert.
Der Drehpunkt des Kabels muss dabei immer waagerecht liegen.
Prozessbedingungen
Prozessdruck (statischer Druck)Hülsenform: ≤ 3 bar bei 20 °C (68 °F)
Kugelform: ≤ 2 bar bei 20 °C (68 °F)
UmgebungstemperaturKabel:
- Variante CSM/CM: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
- Variante PUR: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
- Variante TPK: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
- Variante TPKF: 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
SchutzartIP68
AbmessungenSchwimmkörper:
- Hülsenform: Ø29,2 x 135 mm
- Kugelform: Ø86 mm
Kabel:
- Variante CSM/CM: Ø6,7 mm
- Variante PUR: Ø4,8 mm
- Variante TPK: Ø6,9 mm
- Variante TPKF: Ø5,9 mm
MaterialSchwimmkörper: PP (Polypropylen)
Kabel:
- Variante CSM: CSM/CM-Kabel (4 x 0,75 mm2)
- Variante PUR: PUR-Kabel, hochflexibel (4 x 0,50 mm2)
- Variante TPK: TPK-Kabel (4 x 0,75 mm2)
- Variante TPKF: TPK-Kabel, flexibel (4 x 0,34 mm2)
SchaltpunktSchaltwinkel, gemessen gegen die Waagerechte:
- oberer Schaltpunkt +15° ±5°
- unterer Schaltpunkt -15° ±5°
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- LFL-Z231, Gegenmutter, G1A, PVC
- LFL-Z32, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit Kunststoff-Beschichtung (PA)
- LFL-Z33, Beschwerungsgewicht, Grauguss mit ECTFE-Beschichtung (Halar)
- LFL-Z131, Stopfbuchsverschraubung G1A, PVC
- LFL-Z132, Stopfbuchsverschraubung G1A, Messing
- LFL-Z161, Stopfbuchsverschraubung G2A, PVC
- LFL-Z431, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC
- LFL-Z461, Stopfbuchsverschraubung 1 NPT, PVC