Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-LE-C-16MM-HC Zubehör Kameraobjektiv

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auswechselbares Objektiv (C-Mount)
  • Brennweite 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1"
  • MOD 0,3 m
  • C-Mount

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-LE-C-16MM-HC

Manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixelobjektiv mit Fixierschrauben, C-Mount Kameras
Optische Auflösung7 MP
Brennweite16 mm
Brennweitenbereich≥ 12 mm ... < 25 mm
Format1"
BlendeF1,4-16
Blendensteuerungmanuell
Horizontaler Bildwinkel44,3 °
Vertikaler Bildwinkel33,6 °
Diagonaler Bildwinkel54,4 °
bei Bildformat12,8 x 9,6 mm
MOD (Minimale Objekt Distanz)300 mm
Betriebstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Masse150 g
ObjektivanschlussC-Mount
Abmessungen
Länge54,15 mm
Durchmesser43 mm
FiltergewindeM 35,5 × 0,5