Wählen Sie Ihr Land

Global

**-EDGE-*-*-* Workstation VisuNet FLX Edge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Lösung für Class I, Division 1 mit integriertem Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 6000 Typ X
  • Lösung für Class I, II, Division 2 und allgemeine Anwendungen ohne Überdruckkapselungs-/Spülsystem
  • Vollständig modulare Bauart mit HMI VisuNet FLX und EXTA4-Tastaturoptionen unterstützt die Wartbarkeit vor Ort
  • Verfügbar als Windows® PC oder Thin Client mit RM Shell, ThinManager Ready, oder IGEL OS
  • Das wasserabweisende Gehäuse ermöglicht einen ordnungsgemäßen Wasserablauf im Freien oder bei der Reinigung
  • Standfuß- oder Wandbefestigungs-Option

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten **-EDGE-*-*-*

Workstation VisuNet FLX Edge
ProzessorIntel® Core™ i5-7300U
Intel® Celeron™ 3965U
RAM1 x 8 GB DDR4 (Thin Client oder PC)
1 x 16 GB DDR4 (PC)
Massenspeicher64 GB M.2 SATA III (Thin Client)
256 GB M.2 NVMe (PC)
512 GB M.2 NVMe (PC)
AnschlussKlemmen
Leistungsaufnahme100 ... 240 V AC, 50 bis 60 Hz
20 ... 30 V DC
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße22FC: 54,61 cm (21,5 Zoll)
19SC: 48,26 cm (19 Zoll)
Auflösung22FC: 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Seitenverhältnis 16:9
19SC: 1820 x 1024 Pixel (SXGA), Seitenverhältnis 5:4
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
KontrastverhältnisTypisch
22FC: 5000:1
19SC: 1000:1
HelligkeitKonfigurierbare Displayoptionen:
22FC: 300 cd/m2
19SC: 450 cd/m2
Betrachtungswinkel22FC, 19SC: horizontal: 170°; vertikal: 160°
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (22FC, 19SC): 50.000 Std. typische Halbwertszeit bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
TouchscreenDisplay-Optionen:
10-Finger-Multitouch, mit Handschuhen bedienbar
22FC, 19SC: Kapazitiver Touch, Optical Bonding
TastaturOptional: Folientastatur mit verschiedenen Optionen für Zeigegeräte erhältlich (siehe EXTA4-Datenblatt)
Schnittstellentyp1 x DisplayPort 1.2 (DP++)
1 x Mini-DisplayPort 1.2 (DP++ mit Mono-Verriegelungsschraube)
1 x Audio-Ausgang
2 x Port USB Ex i, vorbereitet für eigensichere Tastatur von Pepperl+Fuchs
2 x Port USB 3.1 Gen1 (5 Gbit/s)
1 x Port USB 2.0
2 x LAN-Port (RJ45, 10/100/1000 Mbit/s)
2 x RS232/422/485 (BIOS konfigurierbar) mit 5 V/12 V zur Stromversorgung von Peripheriegeräten (1 x DB9-Stecker und 1 x RJ45)
BetriebssystemPC: Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (x64)
Thin Client: Pepperl+Fuchs RM Shell 6 (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT) Enterprise 2021 LTSC (x64), ThinManager Ready oder IGEL OS
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. relative Luftfeuchtigkeit 93% bei 40°C (nicht kondensierend) nach EN60068-2-78
SchutzartTyp 4X
Material
GehäuseEdelstahl 304 (UNS S30400)
OberflächeRa (max) = 64 μin
Masseca. 52,16 kg (115 lbs) Leergehäuse ; Je nach Konfiguration
Abmessungen19-Zoll-Standfuß: 24,5 x 15,25 x 70,5 Zoll (B x T x H)
19-Zoll-Wandbefestigung: 24,5 x 15,25 x 34 Zoll (B x T x H)
22-Zoll-Standfuß: 28,5 x 15,25 x 70,5 Zoll (B x T x H)
22-Zoll-Wandbefestigung: 28,5 x 15,25 x 35 Zoll (B x T x H)
BefestigungWand- oder Standfußmontage
ETL-ZulassungcETLus: 5003368
Zugelassen fürClass I, Division 1, Gruppen A, B, C, D mit Spülung der Serie 6000 Typ X
Class I, Division 2, Gruppen A, B, C, D, F und G ohne Spülung der Serie 6000 Typ X