Wählen Sie Ihr Land

Global

ICRL2-U-5RJ45-DIN Unmanaged-Ethernet-Switch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fünf - 10/100BASE-TX-Ports
  • Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
  • Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
  • Erweiterter Temperaturbereich
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.133,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICRL2-U-5RJ45-DIN

Unmanaged Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Ports und erweitertem Temperaturbereich
UL File NumberE223772
MTBF67,9 a
Anzahl der Anschlüsse5
Auto-MDI(-X)ja
Autonegotiationja
Ethernet-SchnittstelleIndustrial Ethernet
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX
Netzwerk-LeistungJumbo-Frame-Größe: 1552 Bytes Broadcast-Storm-Schutz für Broadcast-Pakete
KabeltypKategorie 5e oder besser
Eigenschaften Switch
Größe MAC-Adresstabelle1K
Normen
IEEE 802.3 10BASE-Tja
IEEE 802.3u 100BASE-TXja
IEEE 802.3x Durchflussregelung und Gegendruckja
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BemessungsbetriebsspannungUe12 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme3 W
Allgemeine InformationenÜberstromschutz, Verpolungsschutz am Netzeingang
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 6 mA
PhysikalischRJ45
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ5 x RJ45
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55011:2016-04
EN 55011/A1:2017-04
EN 55011/A11:2020-03
EN 55032:2015-07
EN 55032/A11:2020-03
EN 55035:2017-07
EN 55035/A11:2020-05
Elektrische SicherheitCSA C22.2 Nr. 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
StöraussendungEN 55032, FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
StörfestigkeitEN 55035:2017/A11:2020
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitIEC 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 3048 m
SchutzartIP30
AnschlussStromversorgung Klemmenblock
Ethernet 5 x RJ45
Material
GehäuseAluminium
Masse180 g
Abmessungen
Höhe109,2 mm
Breite23,4 mm
Länge73,8 mm
BauformSchaltschrankmodul
BefestigungDIN-Schiene oder direkte Schalttafelmontage