Wählen Sie Ihr Land

Global

IUT-F191-IO-V1-FR2-17 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibles UHF-Schreib-/Lesegerät mit kürzerer Reichweite
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zirkulare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IO-Link-Master
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUT-F191-IO-V1-FR2-17

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF mit IO-Link, Taiwan
Betriebsfrequenz920 … 928 MHz: Taiwan
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 100 mW ERP einstellbar
MTBF127 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/rotgrün leuchtend: Betriebsbereitschaft, keine IO-Link-Kommunikation
grün blinkend (1 Hz): IO-Link-Betrieb
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC (IO-Link)
Stromaufnahme≤ 90 mA ( bei 24 V DC )
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID4194839 (0x400217)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
UnterteilAluminium
Masse700 g
Abmessungen
Höhe47 mm
Breite165 mm
Länge165 mm