Wählen Sie Ihr Land

Global

IUA-F860-FR1 RFID Antenne

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zirkulare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Schutzart IP67
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUA-F860-FR1

UHF RFID Antenne, 30° x 65° zirkular
LeistungsmerkmaleGewinn: 11 dBic
Betriebsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationzirkular
Öffnungswinkel30 ° x 65 °
Stehwellenverhältnis (VSWR)< 1,25:1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit 0 ... 95 % , nicht kondensierend
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 1 g, 10 - 150 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g nach EN 60068-2-27
SchutzartIP67
AnschlussTNC-Buchse, 50 Ω
Material
GehäusePC, Aluminium
Masseca. 3850 g
Abmessungen
Höhe288 mm
Breite576 mm
Länge80 mm