ICRL2-U-16RJ45-G-DIN Unmanaged-Gigabit-Ethernet-Switch
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 16 RJ45-Gigabit-Ports
- Leitet Pakete mit VLAN-Kennzeichnung weiter
- Jumbo Frames bis zu 1.552 Bytes
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich (–40 bis +70 °C)
- Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR