Wählen Sie Ihr Land

Global

AOS 124 Sicherheitsschaltgerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherheitsschaltgerät
  • ein OSE-Eingang
  • LED-Anzeigen
  • für Torblattmontage
  • Relaisausgang und Testeingang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten AOS 124

Sicherheitsschaltgerät
KennzeichnungCE
Funktionsanzeige
2 gelbe Anzeige-LEDs
wenn beide leuchten, ist der Schließer (NO) geschlossen und Öffner (NC) geöffnet
BetriebsspannungUB19 ... 35 V DC
19 ... 30 V AC
LeistungsaufnahmeP0< 1 VA
TesteingangSchaltung mit Spannung > 6V , pull-down 57 kOhm , mit Jumper X3 invertierbar
AusgangstypRelais, Wechsler
Schaltspannung50 V AC/DC
Schaltstrom0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 20 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 Kat. 2 bei Verwendung des Testeingangs
ISO 13849-1 Kat. 1 ohne Testung
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP65
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Material
GehäusePolycarbonat
Masse105 g
Abmessungen
Höhe52 mm
Breite123 mm
Tiefe45 mm