Wählen Sie Ihr Land

Global

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-09 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompaktes, leistungsstarkes UHF RFID-Schreib-/Lesegerät für mittlere Reichweiten
  • Robustes Gehäuse für den rauen Industrieeinsatz
  • Umschaltbare Antennenpolarisation und Multi-Tag-Lesen
  • Gut sichtbare LED-Zustandsanzeige
  • Integrierter 2-Port Switch ermöglicht Linien- oder Ringtopologie
  • Einfache Bedienung und Konfiguration über integrierten Webserver
  • OPC UA Server und AutoID Companion Specification ermöglicht standardisierte Kommunikation
  • Einfache Integration auch in IT-Systeme über REST API

Mehr anzeigen

Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUT-F190-B40-2V1D-FR2-09

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF, Südkorea
Betriebsfrequenz917,2 … 920,4 MHz: Südkorea
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 1250 mW EIRP einstellbar
MTBF55 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
LED Link/Trafficgrün: Verbindung zum Netzwerk
gelb: blinkt im Rhythmus der Sendedaten
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 500 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 10 W
Überspannungsschutz Kategorie 2
PhysikalischEthernet
ProtokollHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID Companion Specification)
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
PhysikalischEthernet
ProtokollHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID Companion Specification)
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
KCC-ZulassungR-C-PF1-IUTF190B402V1D
KlassifizierungUmgebungssituation A (kontrollierte Umgebung)
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP67
AnschlussSpannungsversorgung: M12 Steckverbindung
Schutzerde: M4 Erdungsschraube
Ethernet: M12-Steckverbindung
Material
GehäusePA 6.6
UnterteilAluminium-Druckguss
Masse820 g
Abmessungen
Höhe63 mm
Breite112 mm
Länge114 mm