Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-AO-I/U-IO-V1 IO-Link-Konverter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle
  • IP67
  • Analogausgang parametrierbar (Strom/Spannung)
  • Stromausgang als 0 … 20 mA/4 … 20 mA parametrierbar
  • Spannungsausgang als -10 … 10 V/0 … 10 V parametrierbar

Mehr anzeigen

auf Lager162,82 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICA-AO-I/U-IO-V1

IO-Link-Konverter mit analogem Ausgang (Strom/Spannung)
UL File NumberE223772
MTTFd246 a
LED 1Gerätestatus, Diagnose
LED 2IO-Link-Status
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V
Nennspannung24 V DC
Nennstrom230 mA
Stromaufnahmetyp. 30 mA
Überspannungsschutz Kategorie II
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
Geräte-ID0x0F0502 (984322)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit / 2 Byte
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypA, B
Anzahl/Typ1 analoger Ausgang für Aktoren mit Analogeingang
AuflösungADC: 24 Bit
Prozessdaten: 16 Bit
Genauigkeit0,1 % FS bei 25 °C
MessbereichStromausgang oder Spannungsausgang, konfigurierbar:
0 … 20 mA
4 … 20 mA
0 … 10 V
-10 … 10 V
Sensorversorgung17 … 29,8 V DC
≤ 200 mA
AusgangsfilterMittelwertbildung der Prozessdaten, parametrierbar
Temperatureinfluss45 ppm / °K
Abtastratemax. 200 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardIEC 61131-9 / IO-Link V1.1
StöraussendungEN 61000-6-4
StörfestigkeitEN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6
SchockfestigkeitEN 60068, Teil 2-6, Teil 2-27
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 %
Klimatische BedingungenKlimaklasse 3K3
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussIO-Link M12, A-kodiert
Eingang M12, A-kodiert
Material
KontakteZink, CuNi-beschichtet
GehäuseKunststoff PC + PBT
Masse44 g
Abmessungen
Höhe32,3 mm
Breite16 mm
Länge79,7 mm
BauformFeldgehäuse

Verwandte Newsartikel und Anwendungen

Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.