Wählen Sie Ihr Land

Global

SPK 3x0,5mm² BL950/200/500 Spiralkabel-Meterware

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SPK 3x0,5mm² BL950/200/500

Spiralkabel, PUR/PUR, 3-adrig schwarz
Individuelle Anpassungabgemantelt , mit Aderendhülse
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Produktnormin Anlehnung an DIN VDE 0812
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser5 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Aderaufbau64 x 0,1 mm ∅
LängeL1,65 m Auszugslänge max. 3,8 m BL: 950 mm
A1: 200 mm A2: 34 mm A3: 6 mm
B1: 500 mm B2: 34 mm B3: 6 mm
KabelkurzzeichenLi F 12Y 11Y 3 x 0,5
Masse320 g
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelTMPU
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationTPE-E
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja